Koaxiális megvilágítások
Megvilágítás Vision rendszerekhez és gépekhez

Elérhető:
2 -féle változat
A vörös fényű koaxiális megvilágításaink optimálisan alkalmazhatók erősen fényvisszaverő vagy tükröződő felületek megvilágításához. Két különböző beépítési méret közül választhat különféle méretű fénymezőkkel 50 × 50 mm-től 100 × 100 mm-ig.
Jellemzők
- alacsony karbantartásigényű és ipari használatra alkalmas
- egyszerű beépítés és integráció
- kiváló minőségű ház, IP54
- nyomtatott és szennyezett felületek vizsgálata is lehetséges, összekapcsolt kódoknál is használható
- első osztályú nyersanyagok
Elérhetőség
2 találat
Megrendelés kódja | Ár | csatlakozó | Anyag | Méret | Fényfolt | Fény jellege | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE00JABAE LX-VS-OR100 |
512470.00 HUF | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú |
alumínium eloxált, fekete üveg |
150 x 110 x 108 mm | 100 x 100 mm | LED piros fény | |
![]() BAE00J9BAE LX-VS-OR50 |
354305.00 HUF | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú |
alumínium eloxált, fekete üveg |
106 x 57 x 67 mm | 50 x 50 mm | LED piros fény |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.