Vonallézer
Megvilágítás Vision rendszerekhez és gépekhez

Elérhető:
6 -féle változat
Nagy teljesítményű vonallézereink a hibák, átmérők, élek, rések és padkák felismerésére, illetve jelenlétének ellenőrzésére használhatók. Használhatók az ipari képfeldolgozás során, valamint a munkadarabok vagy tartozékok beállítására és pozicionálására.
A Balluff vonallézerek kioldhatók, fókuszálhatók és modulárisak. A különösen hosszú élettartamú megoldásaink piros, kék és zöld fényekkel érhetők el, valamint különféle projekciós típusok (vonal, rács, mátrix, pont, kereszt) közül választhat.
Jellemzők
- robusztus és kompakt (M18-as és M12-es forma)
- kiváló minőségű ház, IP67
- egyszerű rögzítés és rugalmas pozicionálás
- egyszerű beszerelés, 1M vagy 2M lézerosztály (nem szükséges kiegészítő védelmi intézkedés)
- kiváló minőségű anyagok és lézermodulok
- nagy vizsgálati távolságok, akár 2000 mm-is
- világos és nagyítható
Elérhetőség
6 találat
Megrendelés kódja | Ár | Fény jellege | IEC 60825-1 szerinti lézerosztály | Méret | Nyílásszög min. | vetítés típusa | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE0109BAE LX-XO-PL018-E-P1-S103 |
175651 HUF | piros lézerfény | 2 | Ø 20 x 116 mm | Pont, elliptikus | ||
![]() BAE010ABAE LX-XO-PL018-E-C1-S103 |
271486 HUF | piros lézerfény | 1M | Ø 20 x 116 mm | 30° x 30° | Kereszt | |
![]() BAE0106BAE LX-XO-PL018-E-L3-S103 |
278208 HUF | piros lézerfény | 2M | Ø 20 x 116 mm | 20° | Vonal, homogén | |
![]() BAE0107BAE LX-XO-PL018-E-L7-S103 |
501515 HUF | kék lézerfény | 2M | Ø 20 x 116 mm | 45° | Vonal, homogén | |
![]() BAE0108BAE LX-XO-PL018-E-L8-S103 |
752514 HUF | zöld lézerfény | 2M | Ø 20 x 116 mm | 45° | Vonal, homogén | |
![]() BAE0104BAE LX-XO-PL018-E-L1-S103 |
330775 HUF | piros lézerfény | 2M | Ø 20 x 116 mm | 45° | Vonal, homogén |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.