- Tartók Condition Monitoring érzékelőkhöz
- Anyák
- Fix ütköző nélküli bilincs közelítéskapcsolóhoz
- Flexibilis tartórendszer
- Tartó biztonsági érzékelőkhöz és készülékekhez
- Tartók ember-gép interfészek számára
- Tartók Vision érzékelők, Smart kamerák és megvilágítások számára
- Univerzális tartók
- Érzékelőtartó pozitív stoppal
Tartók RFID-rendszerek számára
Rögzítéstechnika

Elérhető:
26 -féle változat
RFID-rendszerek tökéletes pozicionálása és biztonságos rögzítése? A Balluff tartói pontosan erre szolgálnak.
Ezeket a robusztus szerkezeteket az RFID-rendszereinkhez alakítottuk ki és teszteltük. Ezáltal a precizitásuk és hosszú élettartamuk páratlan.
Ezek a magas minőségű tartók egyszerűen beépíthetők. A különféle kivitelek révén az Ön rendszerébe is kiválóan integrálhatók.
Jellemzők
- egyszerű beépítés és robusztus kivitel
- különböző kivitelek
- precíz, hosszú élettartamú és robusztus
- a Balluff RFID-rendszerekhez és komponensekhez tervezve és azokkal tesztelve
Elérhetőség
26 találat
Megrendelés kódja | Ár | Méret | Anyag | alkalmazás | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|
![]() BAM03A7BAM MB-XA-052-001-4 |
17850.00 HUF | 57 x 115 x 115 mm | Tartó BIS U-3xx antennák felszereléséhez | ||
![]() BAM01N0BAM MC-XA-013-B03-1 |
8155.00 HUF | 46.6 x 33.8 x 30 mm | alumínium eloxált | BTL magnetostrikciós pozíciómérő rendszerekhez (csuklós rudak) | |
![]() BAM01JKBIS Z-HW-003 |
17080.00 HUF | 121 x 115 x 57 mm | Nemesacél (1.4571) | Tartó BIS U-3xx antennák felszereléséhez | |
![]() BAM012HBIS L-203-ZH1 |
1715.00 HUF | Ø 16 x 18 mm | POM | tartó BIS L-103/203 adathordozókhoz | |
![]() BAM01Y3BAM MC-XA-018-B04-4 |
2520.00 HUF | 78.2 x 11.8 x 34.8 mm | Nemesacél (1.4310) | Tartóidom BIS VM-3xx író-/olvasófejekhez | |
![]() BAM012JBIS Z-HG-002 |
20930.00 HUF | Ø 40 x 125 mm | POM fekete | Tartó 18 mm átmérőjű Író-/olvasófejekhez | |
![]() BAM012ABIS C-300-HG1 |
35490.00 HUF | Ø 14.5 x 120 mm | POM fekete | Tartó 14,5 mm átmérőjű Író-/olvasófejekhez | |
![]() BAM012KBIS Z-HG-003 |
20930.00 HUF | Ø 40 x 125 mm | POM fekete | Tartó 30 mm átmérőjű Író-/olvasófejekhez | |
![]() BAM01MYBAM MB-XA-010-B07-4 |
9310.00 HUF | 105 x 14 x 32 mm | Nemesacél (1.4301) | Tartóidom Író-/olvasófejekhez, fej Bosch TS1-hez és TS2-höz | |
![]() BAM0127BIS C-122-AD-1 |
735.00 HUF | Ø 11.6 x 8 mm | PA 6 | Rögzítőadapter BIS C-122 adathordozóhoz |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.