- Tartók Condition Monitoring érzékelőkhöz
- Fix ütköző nélküli bilincs közelítéskapcsolóhoz
- Flexibilis tartórendszer
- Tartó biztonsági érzékelőkhöz és készülékekhez
- Tartók ember-gép interfészek számára
- Tartók RFID-rendszerek számára
- Tartók Vision érzékelők, Smart kamerák és megvilágítások számára
- Univerzális tartók
- Érzékelőtartó pozitív stoppal
Anyák
Rögzítéstechnika

Elérhető:
13 -féle változat
Az érzékelőink standard rögzítéseként régóta beváltak a robusztus nikkelezett réz, rozsdamentes acél vagy műanyag kivitelben kapható anyáink. Ezek minden elterjedt hengeres kialakításnál alkalmazhatók, kiváló minőséget kínálnak a legjobb áron, és biztosítják az érzékelők egyszerű, precíz és biztonságos integrálását az Ön berendezésébe.
Jellemzők
- kedvező árú, mégis kiváló minőségű standard rögzítési megoldás
- M05, M08, M12, M18 és M30 méretű hengeres érzékelőkhöz
- rozsdamentes acélból, fémből vagy műanyagból
- pótalkatrészként is használható
Elérhetőség
13 találat
Megrendelés kódja | Ár | működési elv | Anyag | alkalmazás | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|
![]() BAM01WJBAM MC-XA-021-M18-4 |
910.00 HUF | Szerelési tartozékok általában | nemesacél | M18 érzékelők számára | |
![]() BAM01WHBAM MC-XA-021-M12-4 |
595.00 HUF | Szerelési tartozékok általában | nemesacél | M12 érzékelők számára | |
![]() BAM01WLBAM MC-XA-021-M18-A |
770.00 HUF | Szerelési tartozékok általában | PA | M18 érzékelők számára | |
![]() BAM009KBES 08-DM-1 |
1750.00 HUF | Tömítőelem | PA foszfatált | M8-as nyomásálló érzékelők tömítéséhez | |
![]() BAM01W4BAM MC-XA-021-M18-2 |
455.00 HUF | Szerelési tartozékok általában | Sárgaréz nikkelezett | M18 érzékelők számára | |
![]() BAM01WKBAM MC-XA-021-M30-4 |
1890.00 HUF | Szerelési tartozékok általában | nemesacél | M30 érzékelők számára | |
![]() BAM01WFBAM MC-XA-021-M5-4 |
490.00 HUF | Szerelési tartozékok általában | nemesacél | M05 érzékelők számára | |
![]() BAM033ABAM MC-XA-021-M8-4-01 |
1120.00 HUF | Szerelési tartozékok általában | acél - | M08 érzékelők számára | |
![]() BAM01W5BAM MC-XA-021-M30-2 |
805.00 HUF | Szerelési tartozékok általában | Sárgaréz nikkelezett | M30 érzékelők számára | |
![]() BAM01WMBAM MC-XA-021-M30-A |
1050.00 HUF | Szerelési tartozékok általában | PA | M30 érzékelők számára |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.