- Tartók Condition Monitoring érzékelőkhöz
- Anyák
- Fix ütköző nélküli bilincs közelítéskapcsolóhoz
- Flexibilis tartórendszer
- Tartó biztonsági érzékelőkhöz és készülékekhez
- Tartók RFID-rendszerek számára
- Tartók Vision érzékelők, Smart kamerák és megvilágítások számára
- Univerzális tartók
- Érzékelőtartó pozitív stoppal
Tartók ember-gép interfészek számára
Rögzítéstechnika

Elérhető:
23 -féle változat
A SmartLight jelzőlámpákhoz, a SmartLight jelzőfényekhez és a kijelzőkhöz való tartók egyszerre szolgálják az egzakt pozicionálást és a biztonságos rögzítést. Ezek a tartók egyszerűen és gyorsan beépíthetők.
Emellett robusztus felépítésükkel is kitűnnek a tömegből. A kiváló minőségű tartókat a Balluff eszközökhöz alakítottuk ki, és azokkal teszteltük. Az ember-gép interfészekhez való tartók kombinálhatók a BMS szerelőrendszerrel.
Jellemzők
- rugalmas pozicionálás és egyszerű rögzítés egyben
- egyszerű beépítés és robusztus kivitel
- a flexibilis BMS tartórendszerrel kombinálható
- gépekbe és szerelősorokba is beépíthetők
- kiváló minőségű és kompakt tartók a Balluff készülékekhez tervezve
Elérhetőség
23 találat
Megrendelés kódja | Ár | működési elv | alkalmazás | Anyag | Méret | Rögzítés | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAM0255BAM MB-NI-016-800-1 |
15120.00 HUF | SmartLight tartó | Smartlight jelzőlámpákhoz | alumínium eloxált, natúr | 80 x 6 x 62 mm | Csavarok | |
![]() BAM026KBAM MB-NI-017-100-1 |
33740.00 HUF | SmartLight tartó | Smartlight jelzőlámpákhoz | alumínium eloxált, natúr | Ø 70 x 100 mm | Csavarok | |
![]() BAM034CBAM MB-NI-017-250-1 |
35490.00 HUF | SmartLight tartó | Smartlight jelzőlámpákhoz | alumínium eloxált, natúr | Ø 70 x 250 mm | Csavarok | |
![]() BAM0353BAM MB-NI-041-803-5 |
5460.00 HUF | SmartLight tartó | Smartlight visszajelzőhöz | 29.1 x 56.6 x 35 mm | kapcsok | ||
![]() BAM033ZBMS RS-M-D30-0300-01 |
8715.00 HUF | Szerelőrendszer | BMS szerelőrendszerekhez | alumínium eloxált | Ø 30 x 300 mm | kapcsok | |
![]() BAM0340BMS RS-M-D30-0500-01 |
10080.00 HUF | Szerelőrendszer | BMS szerelőrendszerekhez | alumínium eloxált | Ø 30 x 500 mm | kapcsok | |
![]() BAM026LBAM MB-NI-017-400-1 |
37800.00 HUF | SmartLight tartó | Smartlight jelzőlámpákhoz | alumínium eloxált, natúr | Ø 70 x 400 mm | Csavarok | |
![]() BAM02M5BAM MB-XA-025-D19,0-1 |
8715.00 HUF | SmartLight tartó | Smartlight jelzőlámpákhoz | alumínium eloxált, natúr | 121 x 72 x 80 mm | Csavarok | |
![]() BAM0373BAM MB-XA-044-D30,5-1 |
13195.00 HUF | SmartLight tartó | Smartlight jelzőlámpákhoz | Ø 70 x 38 mm | Csavarok, kapcsok | ||
![]() BAM033WBMS CC-M-D30-E-00 |
6755.00 HUF | Szerelőrendszer | BMS szerelőrendszerekhez, Ø 30 mm-es rudak befogásához | Alumínium présöntvény | 40 x 98 mm | Csavarok, kapcsok |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.