Termékek
Termékek
Kapcsolat és támogatás
Kosár
Belépés

Kérjük jelentkezzen be, hogy megtekinthesse saját árait.

Elfelejtette a jelszavát?
REGISZTRÁLJA VÁLLALATI FIÓKJÁT

Személyes online fiókját ellenőrzés után a cégéhez kapcsoljuk

Regisztráció
Termékek
Weboldalak
Dokumentumok

Tartók Condition Monitoring érzékelőkhöz

Rögzítéstechnika

Elérhető:

1 -féle változat

A Condition Monitoring érzékelőinkhez tartozó mágneses tartóink lehetővé teszik az érzékelők egyszerű és sokoldalú rögzítését, valamint nagyfokú rugalmasságot biztosítanak az optimális elhelyezésükhöz. A tartók könnyen felszerelhetők, nem igényelnek pl. fúrást vagy a szerelőfelület egyéb módon történő mechanikai megmunkálását. Ezekkel a kiváló minőségű tartókkal kipróbálhatja, mire képesek a Balluff Condition Monitoring érzékelői.

Jellemzők

  • kiváló minőségű és kompakt tartók a Balluff Condition Monitoring érzékelőihez tervezve
  • optimális pozicionálás és egyszerű rögzítés egyben
  • egyszerű felszerelés a mágneses kapcsolat révén
  • nincs szükség a szerelőfelület mechanikai megmunkálására
  • optimális hővezetés a hőmérséklet méréséhez

Készlet

Ár

1 találat

Megrendelés kódja Ár alkalmazás Méret Anyag
Tevékenységek

BAM03FA

BAM MB-CM-055-R15-4
36982 HUF Condition Monitoring Sensor BCM R15 20 x 12.5 x 32 mm alumínium eloxált