Hordozható felügyeleti rendszer
Felügyelet

Elérhető:
1 -féle változat
A hordozható felügyeleti rendszerrel egy teljes csomagot kap a gépek és rendszerek gyors és egyszerű felügyeletéhez. Az állapotfigyeléshez szükséges összes komponens integrálva van: BCM érzékelő, mobil átjáró és a vizualizációs szoftver. Az átjáróba beépített akkumulátoroknak és a mobil rádióval történő adatátvitelnek köszönhetően rugalmasan és hordozhatóan rögzítheti az adatokat. Ezenkívül bárhonnan lekérheti a felhőben tárolt adatokat, és így távolról is figyelemmel kísérheti rendszereit.
A rendszer megrendelése ugyanolyan egyszerű, mint a rendszer üzembe helyezése. Egyszerűen helyezze a kívánt változatot a kosárba, és fejezze be a folyamatot. A megrendeléssel együtt nemcsak a szükséges hardvert, hanem a szoftverlicencet is megkapja. Ez 1 évig érvényes, és a rendszer használatára jogosít.
A különlegességek
- Az állapotfigyelési adatok felhőben történő rögzítésére és megjelenítésére szolgáló rendszer
- Tartalmazza az állapotfigyelő érzékelőt, a mobil átjárót és a vizualizációs szoftvert.
- Kommunikáció az átjárótól a felhőbe LTE/ 2G-n keresztül
- Adattárolás a felhőben: 30 nap
- E-mail riasztási funkció a min/max értékek alapján
- CSV-adat exportálás
- Rendszeres frissítések rádión keresztül a biztonság és a legújabb firmware-frissítések biztosítása érdekében
Elérhetőség
1 találat
Megrendelés kódja | Leírás | Tevékenységek |
---|---|---|
![]() BSG BPM - hordozható felügyeleti rendszerBSG BPM - hordozható felügyeleti rendszer |
Érzékelő: S01 opció - BCM0001 állapotfelügyeleti érzékelő S02 opció - BCM0002 állapotfelügyeleti érzékelő Átjáró: Mobil átjáró, üzemelés a beépített akkumulátorról vagy 24 V-os hálózati adapterről, vezeték nélküli adatátvitel (2G/LTE/NB-IoT) szoftver: Felhő alapú alkalmazás az állapotfelügyeleti adatok megjelenítéséhez; melynek részei: 1000 MB adatmennyiség, 1/s adatátvitel, 30 napos adatmentés a felhőben |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.