- Indicatori di posizione
- Interruttori a camma
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori capacitivi
- Sensori di campo magnetico
- Sensori di flusso
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori di temperatura
- Sensori magnetostrittivi
- Sensori optoelettronici
- Sensori per il monitoraggio delle condizioni
- Trasduttore di rotazione
- Sensori NAMUR induttivi
- Sensori ad anello e a tubo flessibile induttivi
- Sensori induttivi a fattore 1
- Sensori induttivi completamente in metallo
- Sensori induttivi di distanza
- Sensori induttivi per ambienti ATEX
- Sensori induttivi resistenti ai campi magnetici
- Sensori induttivi resistenti all'alta pressione
- Sensori induttivi resistenti alla saldatura
- Sensori per applicazioni ECOLAB
- Sensori standard induttivi
- Sistemi di misura di posizione induttivi veloci
- Sistemi di posizionamento induttivi
Sensori induttivi resistenti alle alte temperature
Sensori induttivi
Disponibile in:
38 Versioni
I nostri sensori induttivi resistenti alle alte temperature BES sono adatti per aree a temperature altissime, fino a 230° C. In funzione della variante, oltre al corpo, anche la struttura dei cavi è predisposta per temperature elevate. L'elettronica del prodotto è completamente integrata o può essere facilmente collegata con gli accessori adatti.
Grazie alle diverse forme costruttive, i nostri sensori induttivi resistenti alle alte temperature possono essere facilmente integrati nelle situazioni più differenti risolvendo così nel modo migliore anche problemi legati a spazi ristretti. Alcune varianti sono disponibili anche come sensori ad alta pressione, ampliando così notevolmente le possibilità di utilizzo.
Caratteristiche principali
- Range di temperatura fino a 230° C
- Elevato grado di protezione fino a IP68
- Custodia in acciaio inossidabile
- Varie forme costruttive e dimensioni
Disponibilità
38 Risultati
Codice d'ordine | Prezzo | Dimensione | Temperatura ambiente | Interfaccia | Distanza di lavoro | Frequenza di commutazione | Materiale custodia | Collegamento | Omologazione / conformità | Installazione | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BES02H7BES 516-114-SA1-05 |
155.82 EUR | Ø 30 x 91.5 mm | -25...120 °C | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | 10 mm | 300 Hz | Ottone, nichelato | Cavo, 5.00 m, Silicone | CE, UKCA, WEEE | a filo | |
BES02H6BES 516-105-SA5 |
133.77 EUR | Ø 18 x 83 mm | -25...120 °C | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | 5 mm | 500 Hz | Ottone, nichelato | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | CE, UKCA, WEEE | a filo | |
BES04CKBES 515-325-SA74-D-TF-02 |
261.66 EUR | Ø 12 x 62 mm | -25...160 °C | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | 2 mm | 200 Hz | Acciaio inossidabile | Cavo, 2.00 m, PTFE | CE, WEEE | a filo | |
BES04CLBES 515-356-SA35-D-TF-02 |
261.66 EUR | Ø 12 x 66 mm | -25...160 °C | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | 4 mm | 200 Hz | Acciaio inossidabile (1.4571) | Cavo, 2.00 m, PTFE | CE, WEEE | non a filo | |
BES02HUBES 516-325-SA19-03 |
114.03 EUR | Ø 12 x 75 mm | -25...120 °C | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | 2 mm | 1000 Hz | Ottone, nichelato | Cavo, 3.00 m, Silicone | CE, UKCA, cULus, WEEE | a filo | |
BES02H5BES 516-105-SA2-05 |
143.01 EUR | Ø 18 x 95.5 mm | -25...120 °C | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | 5 mm | 500 Hz | Ottone, nichelato | Cavo, 5.00 m, Silicone | CE, UKCA, WEEE | a filo | |
BES04AUBES 515-327-SA22-D-TF-05 |
326.87 EUR | Ø 30 x 100 mm | -25...160 °C | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | 10 mm | 200 Hz | Acciaio inossidabile | Cavo, 5.00 m, PTFE | CE, WEEE | a filo | |
BES05FNBES M08EM-PSD20B-ET05-T |
194.25 EUR | Ø 8 x 60 mm | 0...140 °C | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | 2 mm | 600 Hz | Acciaio inossidabile | Cavo, 5.0 m, PTFE | CE, WEEE, UKCA | a filo | |
BES043WBES 515-327-SA22-D-TF-02 |
274.47 EUR | Ø 30 x 100 mm | -25...160 °C | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | 10 mm | 200 Hz | Acciaio inossidabile | Cavo, 2.00 m, PTFE | CE, WEEE | a filo | |
BES043YBES 515-362-SA4-D-TF-02 |
274.47 EUR | Ø 30 x 110 mm | -25...160 °C | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | 15 mm | 200 Hz | Acciaio inossidabile | Cavo, 2.00 m, PTFE | CE, WEEE | non a filo |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.