- Indicatori di posizione
- Interruttori a camma
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori capacitivi
- Sensori di campo magnetico
- Sensori di flusso
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori di temperatura
- Sensori magnetostrittivi
- Sensori optoelettronici
- Sensori per il monitoraggio delle condizioni
- Trasduttore di rotazione
Sensori di posizione induttivi
Sensori induttivi
Disponibile in:
4 Serie
I nostri sensori di posizione induttivi convincono anche in condizioni di installazione difficili: Perfettamente integrabili e con la massima precisione, le misure di posizione induttive di oggetti metallici sono anche prive di contatto e quindi di usura. Rilevano in modo affidabile i percorsi di misura lineari attraverso un semplice target. Un semplice componente della macchina, come il disco rotante, può fungere da bersaglio. A seconda della versione, i valori misurati vengono emessi tramite IO-Link o come segnale di uscita analogico.
Il principale campo di applicazione dei sensori è il monitoraggio dei mandrini di azionamento e dei dispositivi di bloccaggio. In questo caso, i sensori di posizione induttivi garantiscono un processo di bloccaggio privo di errori. Inoltre, il sistema di posizionamento può essere utilizzato nell'ingegneria meccanica per molte altre applicazioni con movimenti lineari, ad esempio per rilevare la profondità di punzonatura, le posizioni delle pinze, le posizioni dei rulli, le posizioni delle valvole, ecc. L'elevata precisione di ripetizione garantisce una qualità di processo ottimale.
Caratteristiche speciali
- Campi di misura regolabili da 0...133 mm
- Non è necessaria alcuna regolazione meccanica
- Senza usura, perché senza contatto
- Elevata precisione di ripetizione e posizionamento preciso
- Interfacce analogiche e digitali
4 Serie
Serie | Distanza di lavoro/Campo di misurazione | Interfaccia | Tipo di collegamento | Azioni |
---|---|---|---|---|
BIP ATrasmissione del segnale tramite segnali di uscita analogici 1...10 V (maneggevolezza) |
40 mm | Analogica, tensione | Cavo, Cavo con connettore, Connettore | |
BIP CTrasmissione del segnale tramite segnali di uscita analogici 4...20 mA (elevata immunità EMC) |
40 mm | analogica, corrente | Cavo, Connettore | |
BIP ETrasmissione del segnale tramite segnali di uscita analogici 1...10 V / 4...20 mA |
133 mm | Analogica, tensione, analogica, corrente | Connettore | |
BIP LTrasmissione del segnale tramite IO-Link |
133 mm | IO-Link | Cavo, Cavo con connettore, Connettore |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.