- Indicatori di posizione
- Interruttori a camma
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori capacitivi
- Sensori di campo magnetico
- Sensori di flusso
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori di temperatura
- Sensori magnetostrittivi
- Sensori optoelettronici
- Sensori per il monitoraggio delle condizioni
- Trasduttore di rotazione
Sensori induttivi ad anello e a tubo
Sensori induttivi
Disponibile in:
2 Serie
I nostri sensori induttivi ad anello e a tubo funzionano in modo estremamente affidabile e sono ideali per il rilevamento di piccoli pezzi a velocità elevate degli oggetti, fino a 20 m/s. Grazie all'estensione integrata degli impulsi fino a 150 ms, i segnali di commutazione possono essere utilizzati in modo affidabile dai sistemi di controllo. L'utente trae vantaggio anche dalla semplicità di installazione. Infatti, i sensori ad anello e i sensori a tubo possono essere montati universalmente, disposti in file e impilati a una distanza di > 20 mm.
Le caratteristiche speciali
- Principio di sensore affidabile per elevate velocità degli oggetti
- I sensori induttivi ad anello possono essere montati universalmente grazie alle diverse dimensioni
- I sensori induttivi a tubo possono essere facilmente installati sul tubo di alimentazione
- Impilabili a una distanza di > 20 mm
2 Serie
Serie | Ampiezza pass-through | Dimensione | Funzione di commutazione | Uscita di commutazione | Tipo di collegamento | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|
BES RISensore ad anello con chiusura a tubo |
10 mm, 10.1 mm, 15.1 mm, 25 mm, 25.1 mm, 45 mm | 60 x 35 x 20 mm, 80 x 45 x 20 mm, 115 x 80 x 30 mm | Contatto normalmente aperto (NA) | PNP | Connettore | |
BES TSensore a tubo |
78.5 x 17 x 11.9 mm | Contatto normalmente aperto (NA) | PNP | Cavo con connettore, Connettore |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.