- Indicatori di posizione
- Interruttori a camma
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori capacitivi
- Sensori di campo magnetico
- Sensori di flusso
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori di temperatura
- Sensori magnetostrittivi
- Sensori optoelettronici
- Sensori per il monitoraggio delle condizioni
- Trasduttore di rotazione
- Sensori ad anello e a tubo flessibile induttivi
- Sensori induttivi a fattore 1
- Sensori induttivi completamente in metallo
- Sensori induttivi di distanza
- Sensori induttivi per ambienti ATEX
- Sensori induttivi resistenti ai campi magnetici
- Sensori induttivi resistenti all'alta pressione
- Sensori induttivi resistenti alla saldatura
- Sensori induttivi resistenti alle alte temperature
- Sensori per applicazioni ECOLAB
- Sensori standard induttivi
- Sistemi di misura di posizione induttivi veloci
- Sistemi di posizionamento induttivi
Sensori NAMUR induttivi
Sensori induttivi
Disponibile in:
28 Versioni
I sensori NAMUR induttivi e gli amplificatori di commutazione vi consentono un semplice rilevamento contactless dello stato in zone sensibili. I sensori vengono posizionati all'interno e gli amplificatori di commutazione all'esterno della zona di lavoro. Ciò favorisce la stabilità del processo.
Oltre alle versioni standard offriamo anche varianti per l'alta pressione, ad esempio per il monitoraggio delle posizioni finali in cilindri idraulici o per il monitoraggio della posizione sulle valvole. Potrete disporre di varianti protette per impianti a rischio di esplosione oppure locali di Zona 1 e 2. Sono inoltre disponibili tipi collaudati per applicazioni nell'industria dei semiconduttori.
Le caratteristiche particolari
- supporto nella stabilità del processo
- anche per cilindri idraulici e zone a rischio di esplosione
- riconoscibili casi di errore
Disponibilità
28 Risultati
Codice d'ordine | Prezzo | Dimensione | Interfaccia | Distanza di lavoro | Frequenza di commutazione | Materiale custodia | Collegamento | Omologazione / conformità | Installazione | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BES02ZUBES M12ME-GNX40B-S04G-EEX |
41.79 EUR | Ø 12 x 45 mm | NAMUR | 4 mm | 700 Hz | Ottone, con rivestimento senza nickel | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | CE, ATEX, IECEx, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex | a filo | |
BES02ZTBES M08MD-GNX10B-EV02-EEX |
44.73 EUR | Ø 8 x 30 mm | NAMUR | 1 mm | 2000 Hz | Ottone, con rivestimento senza nickel | Cavo, 2.00 m, PVC | CE, ATEX, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex | a filo | |
BES02ZWBES M18ME1-GNX80B-S04G-EEX |
47.04 EUR | Ø 18 x 46 mm | NAMUR | 8 mm | 400 Hz | Ottone, con rivestimento senza nickel | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | CE, ATEX, IECEx, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex | a filo | |
BES02ZZBES Q40KFU-GNX20B-S92G-EEX |
62.79 EUR | 40 x 40 x 66 mm | NAMUR | 20 mm | 200 Hz | PPE PPS | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli | CE, ATEX, IECEx, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex | a filo | |
BES02ZRBES G06MD-GNX10B-EV02-EEX |
45.99 EUR | Ø 6.5 x 30 mm | NAMUR | 1 mm | 2000 Hz | Ottone, con rivestimento senza nickel | Cavo, 2.00 m, PVC | CE, ATEX, FM, cCSAus, WEEE | a filo | |
BES02ZYBES M30ME1-GNX15B-S04G-EEX |
58.17 EUR | Ø 30 x 50 mm | NAMUR | 15 mm | 100 Hz | Ottone, con rivestimento senza nickel | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | CE, ATEX, IECEx, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex | a filo | |
BES0300BES Q40KFU-GNX35F-S92G-EEX |
69.2 EUR | 40 x 40 x 66 mm | NAMUR | 35 mm | 100 Hz | PPE PPS | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli | CE, ATEX, IECEx, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex | non a filo | |
BES05NHBES M18MH2-GNX50B-BT02-EXA |
139.76 EUR | Ø 18 x 67 mm | NAMUR | 5 mm | Acciaio inossidabile | Cavo, FEP | CE, IECEx, ATEX, WEEE | a filo | ||
BES02L6BES 516-3005-FO-N-03 |
84.32 EUR | Ø 5 x 24.5 mm | NAMUR | 0.8 mm | 2000 Hz | Acciaio inossidabile | Cavo, 3.00 m, PVC | CE, UKCA, WEEE | a filo | |
BHS004KBES 516-300-S315-S4-N |
165.38 EUR | Ø 12 x 56 mm | NAMUR | 1.5 mm | 1000 Hz | Acciaio inossidabile | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | CE, UKCA, CCC Ex, IECEx, ATEX, WEEE | a filo |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.