- Indicatori di posizione
- Interruttori a camma
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori capacitivi
- Sensori di campo magnetico
- Sensori di flusso
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori di temperatura
- Sensori magnetostrittivi
- Sensori optoelettronici
- Sensori per il monitoraggio delle condizioni
- Trasduttore di rotazione
Sensori induttivi di distanza
Sensori induttivi
Disponibile in:
8 Serie
I nostri sensori induttivi di distanza BAW misurano le diverse posizioni nonché distanze e possono discriminare anche varie tipologie di materiale. Lavorano contactless, non hanno quindi usura e si contraddistinguono per un'elevata longevità.
La loro funzione Teach dispone di un campo di linearità regolabile, che permette una rapida messa in funzione durante la prima installazione e garantisce tempi di inattività contenuti nella sostituzione del sensore.
Grazie alla varietà di forme costruttive disponibili, i sensori induttivi di distanza si lasciano facilmente integrare in ogni applicazione. Tra i più importanti campi di impiego troviamo il monitoraggio di movimenti in dispositivi di giunzione, punzonatura o serraggio dell'industria meccanica o la rilevazione di squilibri e dilatazioni di assi.
I sensori induttivi di distanza forniscono un segnale assoluto analogico di tensione, corrente o IO-Link.
Le caratteristiche particolari
- compatti, robusti ed affidabili
- senza usura poiché contactless
- principio di misurazione assoluta
- campi di misurazione da 0,2 a 50 mm, anche apprendibili
- tempo di risposta breve ed elevata precisione di ripetibilità e linearità
- elevato range di temperatura, bassa deriva di temperatura
- facile utilizzo grazie a interfacce analogiche e IO-Link
8 Serie
Serie | Forma costruttiva | Distanza di lavoro/Campo di misurazione | Interfaccia | Tipo di collegamento | Installazione | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|
BAW G6Versione miniaturizzata cilindrica senza filettatura |
D6.5 | 2 mm | Analogica, tensione, analogica, temperatura | Cavo, Cavo con connettore | a filo | |
BAW MVersione cilindrica con filettatura metrica |
M30x1,5, M8x1, M12x1, M18x1 | 16 mm | IO-Link, Analogica, tensione, analogica, temperatura, analogica, corrente | Cavo, Cavo con connettore, Connettore | a filo, non a filo, quasi a filo | |
BAW QVersione quadrata in plastica |
forma quadra | 50 mm | Analogica, tensione | Connettore | non a filo | |
BAW R14Design cubico con fori passanti |
forma quadra | 15 mm | Analogica, tensione | Cavo con connettore | non a filo | |
BAW R3Versione cubica compatta con fori passanti per l'installazione a incasso |
forma quadra | 4 mm | Analogica, tensione | Cavo, Cavo con connettore | a filo | |
BAW R6Versione cubica con fori passanti per installazione a incasso |
forma quadra | 2 mm | Analogica, tensione | Cavo, Connettore | a filo | |
BAW Z1Design cuboide per installazione non ad incasso |
forma quadra | 5 mm | Analogica, tensione, analogica, temperatura | Cavo | non a filo | |
BAW Z8Versione cilindrica per installazione ad incasso |
M12x1 | 2 mm | Analogica, tensione | Connettore | a filo |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.