- Indicatori di posizione
- Interruttori a camma
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori capacitivi
- Sensori di campo magnetico
- Sensori di flusso
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori di temperatura
- Sensori induttivi
- Sensori magnetostrittivi
- Sensori per il monitoraggio delle condizioni
- Trasduttore di rotazione
Sensori fotoelettrici
Eccellenti e specializzati per ogni tipo di impiego
I sensori optoelettronici di Balluff riconoscono in modo affidabile le presenza di oggetti. Controllano in modo estremamente sicuro forma, colore, distanza o spessore con elevata precisione. Poiché, rispetto agli interruttori di prossimità a tecnologia induttiva o capacitiva, dispongono di un campo di rilevamento sensibilmente maggiore.
Vi offriamo sensori con tutti i tipi di luce, dalla luce rossa e blu al infrarossa e fino alla tecnologia laser. In diverse distanze di lavoro, con e senza soppressione dello sfondo. La varietà di forme disponibili garantisce la massima flessibilità. Per applicazioni speciali, ad esempio, sono disponibili mini-sensori, sensori di colore, bande luminose e lettori di contrasto.
I vantaggi più importanti
- Tutti i tipi di luce, tutti i principi di funzionamento
- Varie distanze di lavoro, da vicino a lontano
- Tarati per le applicazioni in automazione, robotica, montaggio e handling
- Robusti e affidabili, anche in condizioni ambientali avverse
- Flessibilità nella pianificazione e nel montaggio grazie a dati tecnici favorevoli
Interruttore della luce
- Ideale per rilevare le differenze di contrasto - a seconda della superficie, del colore e del materiale
- per i sensori a tasteggio con soppressione dello sfondo: rilevamento affidabile degli oggetti con diversi intervalli, praticamente indipendente dalla superficie, dal colore e dal materiale
- Economico e facile da montare e allineare grazie al fascio di luce altamente visibile
- portate più brevi rispetto ai sensori a catarifrangente e a fascio passante
- Installazione di un solo dispositivo elettrico
- Scanner luminosi con luce blu per un perfetto rilevamento di oggetti difficili da riconoscere
Barriere fotoelettriche a riflessione
- Semplice allineamento grazie alle ampie tolleranze di montaggio
- Riflettori di grandi dimensioni per lunghe portate
- Rilevamento affidabile - indipendentemente da superficie, colore e materiale
- con filtro polarizzatore adatto anche al rilevamento di oggetti lucidi
- Installazione di un solo dispositivo elettrico e del riflettore
Barriere luminose a forcella e barriere luminose angolari
- Diversi tipi di luce (luce rossa, infrarossi, laser)
- Robusto alloggiamento in metallo o alloggiamento compatto in plastica
- Rilevamento preciso ed elevata accuratezza di ripetizione
- Ampia scelta di forme e dimensioni diverse
- Nessuna necessità di lunghe regolazioni
Fotocellule a cornice
- risoluzione uniformemente elevata nell'intero settore della cornice
- riconoscimento di piccoli particolari fino a un diametro di 0,8 mm
- robusta custodia in metallo con connettore M8 standard
- sensibilità e lunghezza segnale di uscita regolabili
- varianti dinamiche e statiche
- corredo modulare con numerose dimensioni di cornici
Lucernari continui e griglie luminose
- Robusto alloggiamento in metallo per un montaggio stabile e un allineamento preciso
- Adatto anche per oggetti di grandi dimensioni
- Disponibilità di diverse uscite di segnale
- Può essere utilizzato rapidamente
- non sono necessari accessori aggiuntivi come controller, PC o software
Sensori di colore
- elevata frequenza di commutazione
- con o senza display
- robusti e adatti agli ambienti industriali
- varianti con alloggiamento piccolo per un'installazione salvaspazio
- a seconda del tipo, elevate distanze di lavoro fino a 400 mm tramite potenti sorgenti di luce bianca
- a richiesta con interfaccia IO-Link per una facile parametrizzazione
- discriminazione di un qualsiasi numero di oggetti
- risoluzione del colore molto elevata
- parametrizzazione specifica per applicazione
Sensori di contrasto
- Commutazione precisa per processi veloci - Alta frequenza di commutazione fino a 30 kHz
- Diversi tipi di luce (laser, luce rossa/verde/blu o bianca)
- Lunghe portate con il laser
- Punti luminosi ben visibili per un facile allineamento
- Estensioni dell'impulso
- Possibilità di autoapprendimento esterno
- Disponibile anche con segnale di uscita analogico
- Facile da impostare tramite display (disponibile anche senza)
- Diverse serie per diverse applicazioni
Apparecchiature a base di fibre per fibre di plastica e vetro
- riconoscimento di basse differenze di contrasto
- molta rapidità – fino a 8 kHz
- elevata esattezza di posizionamento
- di montaggio flessibile, facili da regolare
- disponibili informazioni supplementari (parametrabili)
- meccanicamente robuste
- commutazione estremamente precisa
- con principio usa e getta o tastatore
- ottica dritta o ad angolo
- forma compatta per montaggio su rotaia
- con o senza display
- vari tipi di luce (rossa o infrarossa)
- a richiesta anche con segnale di uscita analogico
- varie serie per fibre di vetro o fibre di plastica
Fibre di plastica/vetro per apparecchiature a base di fibre
- elevata riserva di funzionamento
- materiali pregiati e lavorazione precisa
- caratteristiche ottiche omogenee
- compatte, flessibili e robuste con diversi materiali della guaina, lunghezze e diametri
- Teach-in sul sensore tramite ingresso Teach o in modo particolarmente confortevole tramite IO-Link
- a richiesta con funzione di diagnosi e Condition Monitoring
- disponibili anche come fibre assemblabili
Micromote - teste di sensori ottici
- Ampia selezione di teste sensore con la massima precisione: Microspot, Nanospot, Laser, Infrarossi, LED a luce rossa classica
- amplificatore per analogico, digitale, dinamico (collegamento alla famiglia di prodotti Micromote - amplificatore per teste di sensori ottici) con visualizzazione dei valori impostati e reali
- caratteristiche tecniche eccellenti
- uso ottimale nelle pinze
Micromote - Amplificatore per teste di sensori ottici
- combina un'unità di valutazione esterna (amplificatore) con teste sensore optoelettroniche eccezionalmente piccole (link alla famiglia di prodotti Micromote - teste sensore ottiche)
- Adatto anche per spazi estremamente ristretti ed elementi di macchine in movimento
Sensori ottici di distanza
- Ideale per la misurazione della distanza e il monitoraggio di campi di misura brevi, medi e lunghi
- Uscite di commutazione aggiuntive con punti di commutazione regolabili disponibili per quasi tutti i prodotti
- Teach-in del sensore tramite ingresso di autoapprendimento o pulsante
- Opzionalmente con interfaccia IO-Link per una semplice parametrizzazione e funzioni aggiuntive