- Indicatori di posizione
- Interruttori a camma
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori capacitivi
- Sensori di campo magnetico
- Sensori di flusso
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori di temperatura
- Sensori induttivi
- Sensori magnetostrittivi
- Sensori per il monitoraggio delle condizioni
- Trasduttore di rotazione
- Apparecchiature a base di fibre per fibre di plastica e vetro
- Barriere fotoelettriche a riflessione
- Fibre di plastica/vetro per apparecchiature a base di fibre
- Fotocellule a cornice
- Fotocellule a sbarramento
- Interruttore della luce
- Lucernari continui e griglie luminose
- Micromote - Amplificatore per teste di sensori ottici
- Micromote - teste di sensori ottici
- Sensori di colore
- Sensori di contrasto
- Sensori di luminescenza
- Sensori ottici di distanza
Barriere luminose a forcella e barriere luminose angolari
Sensori optoelettronici
Disponibile in:
3 Serie
Le nostre barriere fotoelettriche a forcella con trasmettitore e ricevitore in un alloggiamento di plastica o metallo sono già regolate. Questo riduce il vostro impegno, fa risparmiare tempo prezioso durante la messa in funzione e favorisce un processo affidabile.
Le barriere fotoelettriche a forcella di Balluff non hanno rivali in termini di precisione, rilevamento di piccoli pezzi e dettagli e affidabilità operativa. Con le nostre barriere fotoelettriche a forcella laser otterrete i migliori risultati, soprattutto per il posizionamento preciso e il rilevamento affidabile di sequenze di movimento veloci e di piccoli pezzi, ad esempio nella robotica e nell'automazione. Il nostro portafoglio completo offre anche soluzioni affidabili per applicazioni difficili. O per applicazioni speciali, come il rilevamento trasparente, il rilevamento dell'acqua e il controllo dei bordi del nastro.
Le barriere fotoelettriche angolari sono il logico sviluppo delle barriere fotoelettriche a forcella per le applicazioni più complesse. Il design speciale dell'alloggiamento e la geometria del fascio luminoso consentono di avvicinare e rilevare gli oggetti da quasi tutte le direzioni.
Le caratteristiche speciali
- Diversi tipi di luce (luce rossa, infrarossi, laser)
- Robusto alloggiamento in metallo o alloggiamento compatto in plastica
- Rilevamento preciso ed elevata accuratezza di ripetizione
- Ampia scelta di forme e dimensioni diverse
- Nessuna necessità di lunghe regolazioni
3 Serie
Serie | Ampiezza forcella | Interfaccia | Tipo di luce | Tipo di collegamento | Collegamento, forma costruttiva | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|
BGL MBarriere luminose a forcella salvaspazio in plastica in vari design |
5 mm | NPN, PNP | Infrarosso | Cavo, Connettore | ||
BGL SBarriere luminose a forcella standard in metallo |
2 mm, 100 mm, 10 mm, 120 mm, 180 mm, 20 mm, 220 mm, 3 mm, 30 mm, 50 mm, 5 mm, 80 mm | IO-Link, Analogica, tensione, In opposizione, analogica, corrente, PNP/NPN, NPN, PNP | Infrarosso, Luce rossa, Luce verde | Cavo con connettore, Connettore | M12x1, M8x1 | |
BWLBarriere luminose angolari robuste con diversi tipi di luce |
160 mm | NPN, PNP | Infrarosso, Luce rossa | Connettore | M12x1, M8x1 |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.