- Indicatori di posizione
- Interruttori a camma
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori capacitivi
- Sensori di campo magnetico
- Sensori di flusso
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori di temperatura
- Sensori induttivi
- Sensori magnetostrittivi
- Sensori per il monitoraggio delle condizioni
- Trasduttore di rotazione
- Barriere fotoelettriche a riflessione
- Barriere luminose a forcella e barriere luminose angolari
- Fibre di plastica/vetro per apparecchiature a base di fibre
- Fotocellule a cornice
- Fotocellule a sbarramento
- Interruttore della luce
- Lucernari continui e griglie luminose
- Micromote - Amplificatore per teste di sensori ottici
- Micromote - teste di sensori ottici
- Sensori di colore
- Sensori di contrasto
- Sensori di luminescenza
- Sensori ottici di distanza
Apparecchiature a base di fibre per fibre di plastica e vetro
Sensori optoelettronici
Disponibile in:
14 Versioni
Le apparecchiature a base di fibre BFB per fibre di plastica e vetro di Balluff vengono impiegate laddove un tradizionale opto-sensore risulta essere troppo grande o poco flessibile per l'applicazione. Vengono abbinate al sensore scegliendo tra un'ottica in fibre di plastica o di vetro, affinché possiate disporre della massima flessibilità a seconda dell'applicazione.
La nostra ampia scelta di ottiche in fibra di plastica può essere impiegata soprattutto quando non si richiedono specifiche troppo elevate in termini di robustezza, temperatura ambientale e resistenza agli agenti chimici. In programma abbiamo tuttavia fibre resistenti all'alta temperatura. E con le ottiche in fibra di vetro offriamo inoltre versioni calpestabili, resistenti alle temperature e agli agenti chimici.
Le caratteristiche particolari
- riconoscimento di basse differenze di contrasto
- molta rapidità – fino a 8 kHz
- elevata esattezza di posizionamento
- di montaggio flessibile, facili da regolare
- disponibili informazioni supplementari (parametrabili)
- meccanicamente robuste
- commutazione estremamente precisa
- con principio usa e getta o tastatore
- ottica dritta o ad angolo
- forma compatta per montaggio su rotaia
- con o senza display
- vari tipi di luce (rossa o infrarossa)
- a richiesta anche con segnale di uscita analogico
- varie serie per fibre di vetro o fibre di plastica
Disponibilità
14 Versioni
Codice d'ordine | Prezzo | Dimensione | Interfaccia | Funzione d'ingresso | Collegamento | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|
BFB0008BFB 75K-003-P-02 |
198 EUR | 10.4 x 35.4 x 79.3 mm | PNP contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) Analogica, tensione 0…10 V | Apprendimento Sn, Blocco tastiera ON/OFF | Cavo, 2.00 m, PVC | |
BFB0006BFB 75K-002-P-S75 |
185 EUR | 10.4 x 35.4 x 84 mm | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | Apprendimento Sn, Blocco tastiera ON/OFF | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli | |
BFB0004BFB 75K-001-P-S75 |
110 EUR | 10.4 x 35.4 x 84 mm | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | stessa funzione del tasto, Blocco tastiera ON/OFF | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli | |
BFB0007BFB 75K-003-N-02 |
198 EUR | 10.4 x 35.4 x 79.3 mm | Analogica, tensione 0…10 V NPN contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | Apprendimento Sn, Blocco tastiera ON/OFF | Cavo, 2.00 m, PVC | |
BFB0001BFB 75K-001-N-02 |
115 EUR | 10.4 x 35.4 x 79.3 mm | NPN contatto normalmente aperto / normalmente chiuso (NA/NC) | Blocco tastiera ON/OFF, stessa funzione del tasto | Cavo, 2.00 m, PVC | |
BFB0005BFB 75K-002-N-S75 |
185 EUR | 10.4 x 35.4 x 84 mm | NPN contatto normalmente aperto / normalmente chiuso (NA/NC) | Apprendimento Sn, Blocco tastiera ON/OFF | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli | |
BFB0009BFB M18M-001-P-S4 |
105 EUR | Ø 18 x 75 mm | 2x PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | Connettore-Connettore, 4-poli | ||
BFB000CBFB M18M-011-P-S4 |
109 EUR | Ø 18 x 75 mm | 2x PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | Connettore-Connettore, 4-poli | ||
BFB0002BFB 75K-001-N-S75 |
110 EUR | 10.4 x 35.4 x 84 mm | NPN contatto normalmente aperto / normalmente chiuso (NA/NC) | stessa funzione del tasto, Blocco tastiera ON/OFF | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli | |
BFB000ABFB M18M-002-P-S4 |
132 EUR | Ø 18 x 75 mm | 2x PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | Connettore-Connettore, 4-poli |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.