Lucernari continui e griglie luminose

Sensori optoelettronici

Disponibile in:

1 Serie

Le nostre bande e griglie ottiche multifunzionali ad alta risoluzione sono adatte a un'ampia gamma di applicazioni. Mentre le bande luminose combinano fino a tre diverse attività di misurazione parallela in un unico dispositivo, ad esempio per identificare i pezzi, determinare le posizioni e contare gli oggetti, le griglie luminose sono adatte per la scansione di grandi aree. È possibile contare i pezzi, registrare le altezze delle pile (ad esempio di carta) o misurare le altezze dei pallet.

Caratteristiche speciali

  • Robusto alloggiamento in metallo per un montaggio stabile e un allineamento preciso
  • Adatto anche per oggetti di grandi dimensioni
  • Disponibilità di diverse uscite di segnale
  • Può essere utilizzato rapidamente
  • non sono necessari accessori aggiuntivi come controller, PC o software

1 Serie

Serie Lunghezza attiva AL 1 Tipo di luce Interfaccia Parte più piccola tipica
Azioni

BL G

Griglie luminose
100 mm, 150 mm, 16 mm, 300 mm, 32 mm, 50 mm, 72 mm Infrarosso, Luce rossa IO-Link, Analogica, tensione, PNP/NPN, analogica, tensione/analogica, corrente, PNP Filo metallico Ø 0.5 mm a R0 ≤ 1m, Filo metallico Ø 0.3 mm a R0 ≤ 0.25m, 5.0 a t 0.5 x Sn, R 0 = 2.1 m, 7.0 a t 0.5 x Sn, R0 = 2.1 m, Filo metallico Ø 0.4 mm a R0 ≤ 0.25m, Filo metallico Ø 0.7 mm a R0 ≤ 1m, Filo metallico Ø 1.0 mm a R0 ≤ 2m