- Indicatori di posizione
- Interruttori a camma
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori capacitivi
- Sensori di campo magnetico
- Sensori di flusso
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori di temperatura
- Sensori induttivi
- Sensori magnetostrittivi
- Sensori per il monitoraggio delle condizioni
- Trasduttore di rotazione
- Apparecchiature a base di fibre per fibre di plastica e vetro
- Barriere luminose a forcella con alloggiamento in plastica
- Fibre di plastica/vetro per apparecchiature a base di fibre
- Fotocellule a cornice
- Fotocellule a forcella con alloggiamento in metallo
- Fotocellule a riflessione
- Fotocellule a sbarramento
- Fotocellule a tasteggio
- Fotocellule a tasteggio diretto con soppressione dello sfondo
- Fotocellule a tasteggio e fotocellule
- Fotocellule ad angolo
- Griglia ottica
- Lettori di contrasto
- Lettori di luminescenza
- Micromote - Amplificatore per teste di sensori ottici
- Micromote - teste di sensori ottici
- Sensori di colore
- Sensori di distanza optoelettronici
Bande luminose
Sensori optoelettronici
Disponibile in:
9 Versioni
La nostra banda luminosa multifunzionale BLA ad elevata risoluzione riunisce in un unico dispositivo fino a tre diverse operazioni di misura utilizzabili in parallelo: si possono perciò identificare pezzi, stabilire posizioni e contare oggetti. A tale scopo sono disponibili svariate modalità di misurazione come il controllo diametro oggetto, la posizione larghezza e la posizione fessura, la posizione bordo e il numero oggetto. La banda luminosa continua e omogenea viene creata da un potente laser a luce rossa ed è ben visibile. Tramite l'intuitivo pannello di controllo si possono apprendere fino a sei differenti oggetti e inviarli tramite uscite digitali.
Le caratteristiche particolari
- robusta custodia metallica per il montaggio stabile e l'orientamento preciso
- banda luminosa con larghezza di 50 mm
- fino di 2 m di distanza fra emettitore e ricevitore
- risoluzione eccellente di 0,01 mm
- due uscite analogiche liberamente configurate
- tre uscite digitali programmabili
- dissolvenza intelligente del contorno di interferenza tramite pressione di un pulsante
- azionamento semplice e intuitivo tramite display con testo in chiaro
- una sola alimentazione di tensione per entrambi i sensori – si riducono cablaggi, alimentatori e costi
- dispositivo autarchico – non si richiede nessun ulteriore accessorio come controller, PC o software
Disponibilità
9 Risultati
Codice d'ordine | Prezzo | Tipo di collegamento | Distanza di lavoro | Interfaccia | Materiale custodia | Tipo di luce | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BLA0009BLA 32D-002-S4 |
2198.06 EUR | Connettore | 0...2 m | IO-Link 1.1 | Alluminio, anodizzato | Laser a luce rossa | |
BLA000FBLA 72D-002-S4 |
2686.47 EUR | Connettore | 0...2 m | IO-Link 1.1 | Alluminio, anodizzato | Laser a luce rossa | |
BLA000JBLA 100D-002-S4 |
3174.98 EUR | Connettore | 0...2 m | IO-Link 1.1 | Alluminio, anodizzato | Laser a luce rossa | |
BLA0008BLA 32D-001-S115 |
2198.06 EUR | Connettore | 0...2 m |
2x analogica, tensione/analogica, corrente 0…10 V/4…20 mA 3x PNP/NPN Contatto normalmente aperto (NA) |
Alluminio, anodizzato | Laser a luce rossa | |
BLA000ABLA 50D-001-S115 |
2442.26 EUR | Connettore | 0...2 m |
2x analogica, tensione/analogica, corrente 0…10 V/4…20 mA 3x PNP/NPN Contatto normalmente aperto (NA) |
Alluminio, anodizzato | Laser a luce rossa | |
BLA000EBLA 72D-001-S115 |
2686.47 EUR | Connettore | 0...2 m |
2x analogica, tensione/analogica, corrente 0…10 V/4…20 mA 3x PNP/NPN Contatto normalmente aperto (NA) |
Alluminio, anodizzato | Laser a luce rossa | |
BLA000HBLA 100D-001-S115 |
3174.98 EUR | Connettore | 0...2 m |
2x analogica, tensione/analogica, corrente 0…10 V/4…20 mA 3x PNP/NPN Contatto normalmente aperto (NA) |
Alluminio, anodizzato | Laser a luce rossa | |
BLA0007BLA 16C-002-00,25-S75 |
1998.95 EUR | Cavo con connettore | 0...2 m | IO-Link 1.1 | Alluminio, anodizzato | Laser a luce rossa | |
BLA000CBLA 50D-002-S4 |
2442.26 EUR | Connettore | 0...2 m | IO-Link 1.1 | Alluminio, anodizzato | Laser a luce rossa |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.