- Indicatori di posizione
- Interruttori a camma
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori capacitivi
- Sensori di campo magnetico
- Sensori di flusso
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori di temperatura
- Sensori induttivi
- Sensori magnetostrittivi
- Sensori per il monitoraggio delle condizioni
- Trasduttore di rotazione
- Apparecchiature a base di fibre per fibre di plastica e vetro
- Barriere fotoelettriche a riflessione
- Barriere luminose a forcella e barriere luminose angolari
- Fibre di plastica/vetro per apparecchiature a base di fibre
- Fotocellule a cornice
- Fotocellule a sbarramento
- Interruttore della luce
- Lucernari continui e griglie luminose
- Micromote - Amplificatore per teste di sensori ottici
- Sensori di colore
- Sensori di contrasto
- Sensori di luminescenza
- Sensori ottici di distanza
Micromote - teste di sensori ottici
Sensori optoelettronici
Disponibile in:
3 Serie
Il sistema modulare dei sensori Micromote con elementi sensoriali innovativi soddisfa le vostre esigenze individuali. Una varietà di design dell'alloggiamento e cavi flessibili del sensore assicurano un grado particolarmente elevato di libertà di progettazione e un'integrazione senza soluzione di continuità nelle vostre macchine. I componenti optoelettronici precisi assicurano un'alta precisione di processo in ogni applicazione. Il sistema Micromote BOH consiste in un'unità di valutazione esterna (amplificatore) e in teste sensore optoelettroniche eccezionalmente piccole.
Le caratteristiche speciali
- Ampia selezione di teste sensore con la massima precisione: Microspot, Nanospot, Laser, Infrarossi, LED a luce rossa classica
- amplificatore per analogico, digitale, dinamico (collegamento alla famiglia di prodotti Micromote - amplificatore per teste di sensori ottici) con visualizzazione dei valori impostati e reali
- caratteristiche tecniche eccellenti
- uso ottimale nelle pinze
3 Serie
Serie | Principio di funzionamento ottico | Tipo di luce | Portata max. | Forma costruttiva | Diametro | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|
BOH ABande luminose con diverse opzioni di trasmissione del segnale e tipi di luce |
Fotocellula a riflessione, Fotocellula a forcella | Infrarosso, Luce rossa | 500 mm | forma quadra | ||
BOH DScanner ottici con diverse opzioni di trasmissione del segnale e tipi di luce |
Fotocellula a tasteggio diretto | Infrarosso, Luce rossa | 100 mm | Ø 9.5 mm, forma quadra, Ø 14 mm, Ø 2 mm, Ø 3 mm, Ø 5 mm, Ø 6 mm | 14 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm, 6 mm, 9.5 mm | |
BOH TSensori a sbarramento con diverse opzioni di trasmissione del segnale e diversi tipi di luce |
Fotocellula a riflessione, Fotocellula a forcella | Near-infrared, Infrarosso, Luce rossa | 4000 mm | Ø 2.3 mm, forma quadra, Ø 2 mm, Ø 3 mm, Ø 4 mm, Ø 5 mm, Ø 6 mm | 2 mm, 2.3 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.