- Indicatori di posizione
- Interruttori a camma
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori capacitivi
- Sensori di campo magnetico
- Sensori di flusso
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori di temperatura
- Sensori induttivi
- Sensori magnetostrittivi
- Sensori per il monitoraggio delle condizioni
- Trasduttore di rotazione
- Apparecchiature a base di fibre per fibre di plastica e vetro
- Barriere fotoelettriche a riflessione
- Barriere luminose a forcella e barriere luminose angolari
- Fibre di plastica/vetro per apparecchiature a base di fibre
- Fotocellule a cornice
- Interruttore della luce
- Lucernari continui e griglie luminose
- Micromote - Amplificatore per teste di sensori ottici
- Micromote - teste di sensori ottici
- Sensori di colore
- Sensori di contrasto
- Sensori di luminescenza
- Sensori ottici di distanza
Fotocellule a sbarramento
Sensori optoelettronici
Disponibile in:
15 Serie
Le fotocellule a sbarramento di Balluff vengono utilizzate per il riconoscimento affidabile di oggetti, indipendentemente da superficie, colore, materiale – e anche con forte lucentezza. Sono composte da unità separate di trasmissione e ricezione, che vengono allineate tra loro. Quando un oggetto interrompe il fascio luminoso, si modifica il segnale di uscita nel ricevitore. In maniera assolutamente affidabile.
Le caratteristiche particolari
- ottime nelle attività di posizionamento, grazie all'eccezionale precisione di ripetibilità
- estremamente resistenti allo sporco e con ampia riserva funzionale
- ideali per ampie distanze di lavoro
- trasmettitore e ricevitore in custodie separate
15 Serie
Serie | Forma costruttiva | Portata max. | Funzione di commutazione | Interfaccia | Tipo di luce | Tipo di collegamento | Collegamento, forma costruttiva | Materiale guaina di protezione cavo | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOS 21M TSensori cubici a sbarramento con diversi tipi di luce |
forma quadra | 60000 mm | Contatto normalmente aperto (NA) | IO-Link, PNP | Luce rossa | Connettore | M12x1 | ||
BOS 23K TSensori cubici a sbarramento con diversi tipi di luce per il lavaggio |
forma quadra | 30000 mm | Contatto normalmente aperto (NA), Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | IO-Link, PNP/NPN, PNP | Luce rossa | Connettore | M12x1 | ||
BOS 50K TSensori fotoelettrici cubici a sbarramento con diversi tipi di luce fino a una portata di 60 m |
forma quadra | 60000 mm | Contatto normalmente aperto (NA) | PNP | Luce rossa | Connettore | M12x1 | ||
BOS 5K TVersione entry-level economica e di piccole dimensioni dei nostri sensori fotoelettrici a sbarramento cubici |
forma quadra | 30000 mm | Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | NPN, PNP | Luce rossa | Cavo, Connettore | M8x1 | PVC | |
BOS 64K TSensori cubici a sbarramento con diversi tipi di luce e relè |
forma quadra | 50000 mm | Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | Relè | Infrarosso | Morsettiere a vite | |||
BOS 6K TSensori fotoelettrici cubici a sbarramento con diversi tipi di luce fino a una portata di 18 m |
forma quadra | 18000 mm | Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | PNP/NPN/IO-Link, PNP/NPN, PNP | Luce rossa | Cavo, Connettore | M8x1 | PVC, TPU | |
BOS Q08M TSensori quadrati a sbarramento con diversi tipi di luce |
forma quadra | 3000 mm | Contatto normalmente chiuso (NC), Contatto normalmente aperto (NA) | NPN, PNP | Luce rossa | Cavo, Cavo con connettore, Connettore | M8x1 | PUR | |
BOS R01E TSensori a sbarramento ad alto raggio con diversi tipi di luce per il lavaggio |
forma quadra | 2200 mm | Contatto normalmente chiuso (NC), Contatto normalmente aperto (NA) | NPN, PNP | Luce rossa | Cavo, Cavo con connettore | M8x1 | PUR | |
BOS R020K TSensori a sbarramento con diversi tipi di luce fino a una portata di 3 metri |
forma quadra | 2000 mm | Contatto normalmente chiuso (NC), Contatto normalmente aperto (NA) | NPN, PNP | Luce rossa | Cavo, Cavo con connettore | M8x1 | PVC | |
BOS R254 TSensori verticali a sbarramento con diversi tipi di luce per il lavaggio |
forma quadra | 70000 mm | Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, analogica, corrente | Luce rossa | Connettore | M12x1 | ||
BOS R81K TSensori verticali a sbarramento con diversi tipi di luce per montaggio a foro |
forma quadra | 20000 mm | Contatto normalmente aperto (NA), Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, analogica, corrente, NPN, PNP | Infrarosso, Luce rossa | Cavo, Cavo con connettore, Connettore | M12x1 | PVC | |
BOS R090K TSensori verticali a sbarramento con diversi tipi di luce fino a 20 m di distanza |
forma quadra | 20000 mm | Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | NPN, PNP | Luce rossa | Cavo, Connettore | M8x1 | PVC | |
BOS M12 TSensori fotoelettrici cilindrici a sbarramento con filettatura M12 e diversi tipi di luce |
Ø 12 mm | 30000 mm | Contatto normalmente chiuso (NC), Contatto normalmente aperto (NA) | PNP | Luce rossa | Cavo, Connettore | M12x1 | PVC | |
BOS M18 TSensori fotoelettrici cilindrici a sbarramento con filettatura M18 e diversi tipi di luce |
Ø 18 mm | 100000 mm | Contatto normalmente chiuso (NC), Contatto normalmente aperto (NA), Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | IO-Link, Tiristore + ponte di diodi, NPN, PNP | Infrarosso, Luce rossa | Cavo, Connettore | M12x1 | PVC | |
BOS M8 TSensori fotoelettrici cilindrici a sbarramento con filettatura M8 e diversi tipi di luce |
Ø 8 mm | 3000 mm | Contatto normalmente chiuso (NC), Contatto normalmente aperto (NA) | NPN, PNP | Luce rossa | Cavo, Connettore | M8x1 | PUR |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.