Interruttore della luce

Sensori optoelettronici

Disponibile in:

17 Serie

La nostra ampia gamma di sensori a tasteggio offre soluzioni economiche per rilevare in modo affidabile le differenze di contrasto. Questi sensori a tasteggio rilevano gli oggetti in base alla loro superficie, al colore e al materiale. Il loro campo di scansione dipende dalle dimensioni, dalla forma, dal colore e dalla natura della superficie dell'oggetto riflettente.

Il trasmettitore e il ricevitore sono alloggiati in un'unica custodia, che rende i sensori a tasteggio facili da installare e da allineare grazie al loro fascio di luce altamente visibile.

A seconda dell'applicazione, si sceglie il tipo di luce più adatto. A seconda del tipo, i nostri sensori a tasteggio offrono luce rossa altamente visibile, luce infrarossa invisibile o luce laser molto precisa, ideale per il rilevamento di piccole parti.

Consigliamo i sensori a tasteggio con soppressione dello sfondo per il rilevamento indipendente dal colore e dalla superficie. Funzionano con luce rossa o luce rossa laser, ideale per il rilevamento di piccole parti. Il loro comportamento di scansione è quasi costante anche con diversi gradi di riflessione.

Le caratteristiche speciali

  • Ideale per rilevare le differenze di contrasto - a seconda della superficie, del colore e del materiale
  • per i sensori a tasteggio con soppressione dello sfondo: rilevamento affidabile degli oggetti con diversi intervalli, praticamente indipendente dalla superficie, dal colore e dal materiale
  • Economico e facile da montare e allineare grazie al fascio di luce altamente visibile
  • portate più brevi rispetto ai sensori a catarifrangente e a fascio passante
  • Installazione di un solo dispositivo elettrico
  • Scanner luminosi con luce blu per un perfetto rilevamento di oggetti difficili da riconoscere

17 Serie

Serie Forma costruttiva Portata max. Funzione di commutazione Interfaccia Tipo di luce Tipo di collegamento Collegamento, forma costruttiva Materiale guaina di protezione cavo
Azioni

BOS 21M D

Sensori cubici a tasteggio con diversi tipi di luce
forma quadra 2000 mm Contatto normalmente aperto (NA), Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) IO-Link, PNP/NPN/in opposizione, NPN, PNP Infrarosso, Luce rossa Connettore M12x1

BOS 23K D

Sensori cubici a tasteggio con diversi tipi di luce per lavaggio
forma quadra 5000 mm Contatto normalmente aperto (NA), Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) IO-Link, PNP/NPN/Auto-Detect, PNP/NPN, NPN, PNP Luce rossa Connettore M12x1

BOS 26K D

Sensori cubici a tasteggio con diversi tipi di luce fino a 25 m di portata
forma quadra 600 mm Contatto normalmente aperto (NA) NPN, PNP Infrarosso, Luce rossa Connettore M12x1

BOS 50K D

Sensori cubici a tasteggio con diversi tipi di luce fino a una portata di 60 m
forma quadra 3500 mm Contatto normalmente aperto (NA), Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) PNP Luce rossa Connettore M12x1

BOS 5K D

Versione entry-level economica e piccola dei nostri sensori a tasteggio cubici
forma quadra 300 mm Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) NPN, PNP Luce rossa Cavo, Connettore M8x1 PVC

BOS 64K D

Scanner luminosi cubici con diversi tipi di luce e relè
forma quadra 2000 mm Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) Relè Infrarosso Morsettiere a vite

BOS 6K D

Sensori cubici a tasteggio con diversi tipi di luce fino a 18 m di portata
forma quadra 1500 mm Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) PNP/NPN/IO-Link, PNP/NPN, NPN, PNP Luce rossa, Luce blu Cavo, Connettore M8x1 PVC

BOS Q08M D

Sensori quadrati a tasteggio con diversi tipi di luce
forma quadra 60 mm Contatto normalmente chiuso (NC), Contatto normalmente aperto (NA) IO-Link, NPN, PNP Luce rossa Cavo, Cavo con connettore, Connettore M8x1 PUR

BOS R01E D

Sensori verticali a tasteggio con diversi tipi di luce per il lavaggio
forma quadra 100 mm Contatto normalmente chiuso (NC), Contatto normalmente aperto (NA) IO-Link, NPN, PNP Luce rossa Cavo, Cavo con connettore M8x1 PUR

BOS R020K D

Sensori a tasteggio di alta gamma con diversi tipi di luce fino a 3 m di distanza
forma quadra 150 mm Contatto normalmente chiuso (NC), Contatto normalmente aperto (NA) NPN, PNP Luce rossa Cavo, Cavo con connettore M8x1 PVC

BOS R254 D

Sensori a tasteggio high-edge con diversi tipi di luce per il lavaggio
forma quadra 1000 mm Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, analogica, corrente Luce rossa Connettore M12x1

BOS R81K D

Sensori verticali a tasteggio con diversi tipi di luce per montaggio in foro
forma quadra 300 mm Contatto normalmente aperto (NA) NPN, PNP Luce rossa Cavo, Connettore M12x1 PVC

BOS R090K D

Sensori a tasteggio High-edge con diversi tipi di luce fino a 20 m di portata
forma quadra 1000 mm Contatto normalmente chiuso (NC), Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) NPN, PNP Infrarosso, Luce rossa Cavo, Connettore M8x1 PVC

BOS 30M D

Sensore a tasteggio cilindrico con diametro M30
Ø 36 mm, Ø 35 mm 2000 mm Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) NPN, PNP Infrarosso Connettore M12x1

BOS M12 D

Sensori a tasteggio cilindrici con filettatura M12 e diversi tipi di luce
Ø 12 mm 400 mm Contatto normalmente chiuso (NC), Contatto normalmente aperto (NA) NPN, PNP Infrarosso, Luce rossa Cavo, Connettore M12x1 PVC

BOS M18 D

Sensori cilindrici a tasteggio con filettatura M18 e diversi tipi di luce
Ø 18 mm 800 mm Contatto normalmente chiuso (NC), Contatto normalmente aperto (NA), Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: PNP/NPN/push-pull, NPN, PNP Infrarosso, Luce rossa Cavo, Cavo con connettore, Connettore M12x1, Molex Mini-Fit 4.2 PVC

BOS M8 D

Sensori a tasteggio cilindrici con filettatura M8 e diversi tipi di luce
Ø 8 mm 60 mm Contatto normalmente chiuso (NC), Contatto normalmente aperto (NA) IO-Link, NPN, PNP Luce rossa Cavo, Cavo con connettore, Connettore M8x1 PUR