- Indicatori di posizione
- Interruttori a camma
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori capacitivi
- Sensori di campo magnetico
- Sensori di flusso
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori di temperatura
- Sensori induttivi
- Sensori magnetostrittivi
- Sensori optoelettronici
- Sensori per il monitoraggio delle condizioni
- Trasduttore di rotazione
Sensori ad ultrasuoni altamente resistenti alla pressione
Sensori a ultrasuoni
Disponibile in:
1 Serie
I sensori a ultrasuoni resistenti agli agenti chimici di Balluff misurano senza contatto i livelli di riempimento in serbatoi e contenitori – sia a pressione normale e sia con una sovrappressione fino a max 6 bar. La combinazione tra uscita commutata e analogica consente di procedere contemporaneamente a una misurazione di livello e a una protezione da troppopieno. Di particolare utilità: una membrana in PTFE e la custodia in acciaio inossidabile proteggono il sensore da liquidi aggressivi in tutte le applicazioni.
Le caratteristiche particolari
- rilevamento della posizione o riconoscimento oggetti in sostanze solide, pulverulenti e liquide
- controllano la presenza in modo contactless e contano gli oggetti
- indipendentemente da colore e caratteristiche superficiali
- estrema precisione grazie all'elevata risoluzione e a piccole zone cieche
- resistenti all'alta pressione
1 Serie
Serie | Collegamento | Interfaccia | Portata min. | Portata max. | Materiale custodia primario | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|
BUS M30 PVersione cilindrica con filettatura M30 per applicazioni resistenti alle alte pressioni |
Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli | analogica, tensione/analogica, corrente, PNP | 85 mm | 5000 mm | Acciaio inossidabile (1.4571) |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.