- Indicatori di posizione
- Interruttori a camma
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori capacitivi
- Sensori di campo magnetico
- Sensori di flusso
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori di temperatura
- Sensori induttivi
- Sensori magnetostrittivi
- Sensori optoelettronici
- Sensori per il monitoraggio delle condizioni
- Trasduttore di rotazione
Sensori a ultrasuoni con uscita digitale
Sensori a ultrasuoni
Disponibile in:
53 Versioni
I nostri sensori a ultrasuoni con uscita digitale misurano livelli di riempimento, altezze e inclinazione. La soluzione ideale per tutti quelli che cercano un sensore universale e indipendente da colore e caratteristiche superficiali. Grazie all'elevata risoluzione, alle piccole zone cieche e alle ampie distanze di lavoro, garantiscono sempre la massima precisione. A seconda delle esigenze specifiche, questi multitalenti sono disponibili con varie uscite in tensione o corrente nonché in varianti con uscita commutata supplementare.
Le caratteristiche particolari
- rilevamento della posizione o riconoscimento oggetti in sostanze solide, pulverulenti e liquide
- controllo della presenza e conteggio di oggetti in modo contactless
- lavorano indipendentemente da colore e caratteristiche superficiali
- estrema precisione grazie all'elevata risoluzione e a piccole zone cieche
- uscite digitale
Disponibilità
53 Risultati
Codice d'ordine | Prezzo | Serie | Collegamento | Interfaccia | Distanza di lavoro | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|
BUS005FBUS M30M1-PPX-07/035-S92K |
197.72 EUR | M30M1 | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | 65...600 mm | |
BUS0039BUS M30M1-PPX-20/130-S92K |
197.72 EUR | M30M1 | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | 200...2000 mm | |
BUS0022BUS M30M1-PPX-03/025-S92K |
197.72 EUR | M30M1 | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | 30...350 mm | |
BUS003PBUS M30M1-PPX-35/340-S92K |
212.84 EUR | M30M1 | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | 350...5000 mm | |
BUS0021BUS R06K1-PPX-02/007-S75G |
196.56 EUR | R06K1 | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | 20...100 mm | |
BUS003CBUS M30M1-PWX-20/130-S92K |
274.47 EUR | M30M1 | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli | 2x PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | 200...2000 mm | |
BUS0057BUS R06K1-PPX-03/025-S75G |
196.56 EUR | R06K1 | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | 30...350 mm | |
BUS0059BUS R06K1-PPX-12/070-S75G |
211.68 EUR | R06K1 | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | 120...1000 mm | |
BUS005HBUS M30M1-PWX-07/035-S92K |
274.47 EUR | M30M1 | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli | 2x PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | 65...600 mm | |
BUS0049BUS R06K1-PPX-02/015-S75G-F01 |
196.56 EUR | R06K1 | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | 20...250 mm |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.