- Indicatori di posizione
- Interruttori a camma
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori capacitivi
- Sensori di flusso
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori di temperatura
- Sensori induttivi
- Sensori magnetostrittivi
- Sensori optoelettronici
- Sensori per il monitoraggio delle condizioni
- Trasduttore di rotazione
- Sensori di campo magnetico cilindrici
- Sensori di campo magnetico con punti di commutazione regolabili
- Sensori di campo magnetico multi-scanalatura
- Sensori di campo magnetico per cilindri circolari
- Sensori di campo magnetico per cilindri con tirante
- Sensori di campo magnetico per la scanalatura a T
- Sensori di campo magnetico per scanalatura e guida trapezoidale
- Sistemi di misurazione posizione a campo magnetico
- Variante a un connettore con due sensori di campo magnetico
Sensori di campo magnetico per la scanalatura a C
Sensori di campo magnetico
Disponibile in:
94 Versioni
I nostri sensori di campo magnetico BMF per la scanalatura a C sono caratterizzati dal loro fissaggio particolarmente forte. Sono installabili a filo per adattarsi anche in applicazioni con criticità di spazio. Poiché tutti si possono inserire dall'alto, sono l'ideale anche dove le estremità della scanalatura sono chiuse e non è possibile un'introduzione laterale.
Balluff vi offre anche forme costruttive estremamente corte, ideali per ogni pinza e cilindro a corsa breve. I sensori rilevano la posizione del pistone in modo contactless attraverso la parete del cilindro. Il sistema è utilizzabile con cilindri e pinze nonché con magneti di forte o bassa intensità.
Le caratteristiche particolari
- comportamento di commutazione affidabile
- preciso punto di commutazione
- senza usura poiché contactless
- insensibilità allo sporco
- bassa isteresi
Disponibilità
94 Risultati
Codice d'ordine | Prezzo | Materiale custodia | Dimensione | Interfaccia | Collegamento | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|
BMF00A2BMF 214K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
41.27 EUR | PA 12 | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.30 m, PUR | |
BMF0002BMF 204K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
41.27 EUR | PA 12 | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.30 m, PUR | |
BMF00A5BMF 214K-PS-C-2A-SA95-S75-00,3 |
59.96 EUR | PA 12 | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 4-poli, 0.30 m, PUR | |
BMF00A1BMF 214K-PS-C-2A-PU-02 |
31.4 EUR | PA 12 | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | Cavo, 2.00 m, PUR | |
BMF00A4BMF 214K-PS-C-2A-SA95-S4-00,3 |
62.27 EUR | PA 12 | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.30 m, PUR | |
BMF00E3BMF 214K-PS-C-2A-PU-05 |
33.71 EUR | PA 12 | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | Cavo, 5.00 m, PUR | |
BMF00FCBMF 214K-PS-C-2A-SA2-S4-00,3 |
42.53 EUR | PA 12 | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.30 m, PUR | |
BMF00JHBMF 203K-H-PS-C-A2-S75-00,3 |
83.79 EUR | PA 12 | 20 x 2.9 x 3.6 mm | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 4-poli, 0.30 m, PUR | |
BMF0005BMF 204K-PS-C-2A-SA95-S4-00,3 |
62.27 EUR | PA 12 | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.30 m, PUR | |
BMF0040BMF 303K-PS-C-2A-S4-00,5 |
57.54 EUR | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.50 m, PUR |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.