Sensori di campo magnetico cilindrici

Sensori di campo magnetico

Disponibile in:

4 Serie

I sensori di campo magnetico cilindrici vi offrono un rilevamento della posizione affidabile e senza usura. Sono insensibili alle vibrazioni e commutano attraverso pareti di metallo non ferroso e alluminio senza ridurre la distanza di commutazione. Allo stesso tempo, permettono una distanza di commutazione significativamente maggiore rispetto ai sensori induttivi delle stesse dimensioni. E possono essere installati a filo nell'acciaio.

Le caratteristiche speciali

  • Design piccolo ed estremamente compatto e distanze di commutazione molto elevate
  • I sensori con un diametro di 6,5 mm possono scansionare posizioni senza contatto fino a 90 mm
  • Adatto all'uso industriale e insensibile allo sporco
  • Rilevazione delle posizioni anche attraverso contenitori o tubi
  • Possibilità di rilevamento di magneti con polarizzazione inversa

4 Serie

Serie Materiale custodia primario Dimensione Uscita di commutazione Tipo di collegamento Temperatura ambiente max. Grado di protezione
Azioni

BMF 07

Per spazi di installazione ridotti
Ottone Ø 6.5 x 30.5 mm, Ø 6.5 x 30 mm NPN, PNP Cavo, Cavo con connettore 85 °C IP67

BMF 08

Lo standard con diversi materiali di alloggiamento
Acciaio inossidabile (1.4404), Ottone Ø 8 x 30.5 mm, Ø 8 x 32 mm NPN, PNP Cavo 85 °C IP67

BMF 10

Per temperature estreme e applicazioni nel settore dell'igiene
Acciaio inossidabile (1.4571) Ø 10 x 32 mm PNP Connettore 85 °C IP69K

BMF 12

Con connettori M12 e diversi materiali della custodia
Ottone Ø 12 x 50 mm NPN, PNP Connettore 85 °C IP67