Prodotti
Prodotti
Contatto e supporto
Accesso

Effettuare il login per entrare nella sezione MyBalluff

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati

Sensori di inclinazione

Controllo di posizione preciso in molteplici applicazioni

Sensori di inclinazione

Controllare con precisione la posizione e seguire i movimenti rotatori in modo continuo sono attività essenziali in molte applicazioni. I nostri sensori inclinometrici BSI misurano lo scostamento rispetto a un asse orizzontale o verticale fino a 360°.

Con due differenti principi di misurazione e vari campi angolari, i sensori inclinometrici di Balluff sono adatti a molteplici settori e applicazioni. Oltre a ciò potete scegliere tra sensori inclinometrici con uno o due assi di misura.

I vantaggi più importanti

  • funzionamento contactless e assoluto
  • principio di funzionamento capacitivo
  • misurazione diretta dell'inclinazione senza dispendiose costruzioni specifiche
  • interfacce: 4…20 mA, 0…10 V e Modbus
  • ideali per l'impiego in condizioni estreme con elevata classe di protezione IP67
  • campo di misurazione fino a 360°
  • facile montaggio e integrazione con i vostri impianti

Sensori inclinometrici con un asse di misura

  • disponibili Modbus e interfaccia 4…20 mA
  • elevata precisione di ripetibilità ed esattezza
  • deriva termica estremamente ridotta
  • robusta e compatta custodia in metallo
  • facile montaggio – quattro fori di fissaggio sulla custodia

Sensori inclinometrici con due assi di misura

  • omologazione UL e CE
  • interfacce: 4…20 mA, 0…10 V
  • montaggio versatile grazie alla funzione di centraggio (calibrazione)
  • due varianti per differenti applicazioni
  • ingombro minimo grazie alla forma compatta