Sensori di pressione

Monitoraggio della pressione di processo, della pressione idraulica e del vuoto

Sensori di pressione

I nostri pregiati sensori di pressione BSP sono adatti a monitorare e misurare la pressione di fluidi gassosi, liquidi e viscosi.

Con la loro custodia orientabile e la semplice programmazione conforme VDMA, sono sia flessibili da montare che confortevoli da comandare. Tramite il chiaro display LED rilevano l'attuale pressione di sistema in modo rapido e affidabile.

I vantaggi più importanti

  • Compatti e robusti come sensori
  • Confortevoli grazie al display ben leggibile
  • Range di pressione da –1…600 bar
  • Raccordo di processo G1/4“, G1/2“,R1/4“, NPT1/4“
  • Con membrana a facciata in G1/2“ e Tri-Clamp 1,5“
  • Uscita come 4…20 mA, 0...10 V, punti di commutazione (NPN/PNP) e IO-Link
  • Temperatura fluido –40…+125 °C
  • Classe di protezione IP67 e IP69K
  • Certificazione UL
  • Compatti con connettore M12
  • Raccordo di processo in acciaio inox o PVDF
  • Doppia rotazione – di facile installazione

Sensori di pressione digitali

  • Parametrizzazione conforme allo standard VDMA
  • Può essere ruotato due volte - facile da installare
  • Design compatto della custodia
  • Orientamento adattabile al montaggio sopraelevato
  • Campi di pressione -1...600 bar
  • Principio di misura: pressione relativa
  • Attacco M12, ruotabile in modo indipendente
  • Connessione al processo in acciaio inox o PVDF, G1/4", G1/2", NPT1/4".
  • Uscite commutabili (analogiche, digitali, IO-Link)
  • Campo di temperatura esteso (temperatura del fluido -40...+125 °C)
  • Cella di misura in ceramica (Al2O3) o in acciaio inox
  • Approvazione UL
  • Modifiche personalizzate su richiesta

Sensori di pressione analogici

  • Custodia compatta e robusta in acciaio inox
  • Facili da installare direttamente in loco
  • Campi di pressione -1...600 bar
  • Principio di misura: pressione relativa
  • Attacco al processo in acciaio inox G1/4", G1/2", R1/4", NPT1/4"
  • a filo con Tri-Clamp da 1,5
  • Connessione M12
  • Uscita 4...20 mA, 0...10 V o IO-Link con uscita di commutazione (NPN/PNP)
  • Uscita 4...20 mA come sistema a due fili
  • Intervallo di temperatura esteso (temperatura del fluido -40...+125 °C)
  • Cella di misura in ceramica (Al2O3) o in acciaio inox
  • Campo di tensione di ingresso esteso 8...32 V CC
  • Approvazione UL
  • Modifiche personalizzate su richiesta

Sensori di pressione con membrana a facciata

  • senza punti morti e facili da pulire
  • comodo da utilizzare con un display di facile lettura e output selezionabili (analogico, digitale, IO-Link)
  • trasduttore compatto e robusto con un'uscita analogica 4…20 mA
  • range di pressione –1…600 bar
  • raccordo di processo in pregiato acciaio inossidabile G1/2" o Tri-Clamp 1 ½"
  • IP67 o IP69k
  • range di temperatura ampliato (temperatura fluido –40…+125 °C)
  • certificazione UL, certificato di collaudo materiale 3.1 (EN10204)
  • modifiche personalizzate su richiesta