- Indicatori di posizione
- Interruttori a camma
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori capacitivi
- Sensori di campo magnetico
- Sensori di flusso
- Sensori di inclinazione
- Sensori di temperatura
- Sensori induttivi
- Sensori magnetostrittivi
- Sensori optoelettronici
- Sensori per il monitoraggio delle condizioni
- Trasduttore di rotazione
Sensori di pressione con membrana a facciata
Sensori di pressione
Disponibile in:
2 Serie
I nostri sensori di pressione BSP con membrana a facciata risultano particolarmente adatti per la misurazione della pressione in sostanze viscose, pastose, cristallizzanti o solidificanti. Ad esempio con adesivi, grassi, sigillanti o fluidi in rapido cambiamento. Grazie alla loro membrana in acciaio inossidabile saldata a filo nella parte anteriore, non hanno spazi morti e si possono pulire molto a fondo.
Le caratteristiche particolari
- senza punti morti e facili da pulire
- comodo da utilizzare con un display di facile lettura e output selezionabili (analogico, digitale, IO-Link)
- trasduttore compatto e robusto con un'uscita analogica 4…20 mA
- range di pressione –1…600 bar
- raccordo di processo in pregiato acciaio inossidabile G1/2" o Tri-Clamp 1 ½"
- IP67 o IP69k
- range di temperatura ampliato (temperatura fluido –40…+125 °C)
- certificazione UL, certificato di collaudo materiale 3.1 (EN10204)
- modifiche personalizzate su richiesta
2 Serie
Serie | Intervallo di misurazione min., pressione | Intervallo di misurazione max., pressione | Collegamento di processo | Interfaccia | Azioni |
---|---|---|---|---|---|
BSP FSensori di pressione a incasso con display |
-1 bar | 600 bar | 1 1/2" Tri Clamp, G 1/2" (DIN 3852) a filo frontalmente | Analogica, tensione/analogica, corrente commutabile, IO-Link, PNP/NPN | |
BSP HSensori di pressione ad incasso con display per applicazioni nel settore dell'igiene |
-1 bar | 20 bar | 1 1/2" Tri Clamp, G 1/2" (DIN 3852) a filo frontalmente | Analogica, tensione/analogica, corrente commutabile, IO-Link, PNP/NPN |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.