- Indicatori di posizione
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori capacitivi
- Sensori di campo magnetico
- Sensori di flusso
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori di temperatura
- Sensori induttivi
- Sensori magnetostrittivi
- Sensori optoelettronici
- Sensori per il monitoraggio delle condizioni
- Trasduttore di rotazione
- Interruttori di posizione meccanici multipli con punti di commutazione di sicurezza
- Interruttori di posizione meccanici singoli con punti di commutazione di sicurezza
- Interruttori di posizione meccanici singoli con separazione forzata
- Interruttori di posizione multipli induttivi
- Interruttori di posizione multipli meccanici
- Interruttori di posizione multipli meccanici con plunger intercambiabili
- Interruttori di posizione multipli meccanici per temperature elevate
- Interruttori di posizione singoli induttivi
- Interruttori di posizione singoli meccanici
- Interruttori di posizione singoli meccanici per temperature elevate
Interruttori di posizione meccanici multipli a separazione forzata
Interruttori a camma
Disponibile in:
38 Versioni
Data la struttura, è soprattutto nei piccoli formati degli interruttori di posizione meccanici multipli che gli elementi di commutazione di sicurezza non sono realizzabili. Al contrario lo sono le soluzioni con separazione forzata. In queste, il processo di commutazione viene attivato da una punteria rigida che aziona un elemento meccanico di commutazione con apertura forzata. Se questa punteria dovesse muoversi, il contatto si interrompe. In questo modo avete il controllo sicuro dei processi di commutazione anche in contatti saldati.
Le caratteristiche particolari
- adatti anche per contatti saldati
- due serie
- fino a dodici punti di commutazione, in base alla serie
- numero libero di punti di commutazione con separazione forzata
- sistema a due camere con grado di protezione IP67: membrana esente da usura con separazione ermetica di meccanismo punteria e vano interno dell'interruttore
- guida della punteria esente da manutenzione ed autolubrificante, con bussola di scorrimento
- punteria rigida
Disponibilità
38 Versioni
Codice d'ordine | Prezzo | Interfacce, numero | Forma delle punterie | Versione | Tipo di collegamento | Distanza dei punti di commutazione | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS055NBNS 813-B08-D08-46-69-08 |
647.75 EUR | 8 | 1-8° punto di commutazione: tetto | Con apertura forzata | Collegamento saldato | ||
BNS0581BNS 813-B04-D10-46-69-04 |
370.44 EUR | 4 | 1-4° punto di commutazione: tetto | Con apertura forzata | Collegamento saldato | ||
BNS055MBNS 813-B02-D08-40-69-02 |
190.79 EUR | 2 | 1-2° punto di commutazione: tetto | Con apertura forzata | Collegamento saldato | ||
BNS055PBNS 813-B02-R08-40-69-02 |
196.56 EUR | 2 | 1-2° punto di commutazione: rullo | Con apertura forzata | Collegamento saldato | ||
BNS055RBNS 813-B03-K08-40-69-03 |
266.39 EUR | 3 | 1-3° punto di commutazione: sfera | Con apertura forzata | Collegamento saldato | ||
BNS055TBNS 813-B03-D08-40-60-02 |
254.63 EUR | 3 | 1-3° punto di commutazione: tetto | Con apertura forzata | Collegamento saldato | ||
BNS055UBNS 813-B02-D08-40-69-02-FC |
315.11 EUR | 2 | 1-2° punto di commutazione: tetto | Con apertura forzata | Collegamento saldato | ||
BNS055WBNS 813-B02-D08-40-60-01 |
177.98 EUR | 2 | 1-2° punto di commutazione: tetto | Con apertura forzata | Collegamento saldato | ||
BNS055YBNS 813-B02-R08-40-60-01 |
183.75 EUR | 2 | 1-2° punto di commutazione: rullo | Con apertura forzata | Collegamento saldato | ||
BNS055ZBNS 813-B02-K08-40-69-02 |
190.79 EUR | 2 | 1-2° punto di commutazione: sfera | Con apertura forzata | Collegamento saldato |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.