Interruttori di posizione multipli meccanici per temperature elevate

Interruttori a camma

Disponibile in:

5 Versioni

Uno speciale elemento di comando e una sofisticata costruzione della punteria contraddistinguono i nostri interruttori di posizione meccanici per un intervallo di temperatura maggiore. Si possono così impiegare con temperature fino a 180 °C. Ideali per gli ambienti gravosi dello stampaggio, nell'industria della plastica e in quella siderurgica.

Le caratteristiche particolari

  • comportamento di commutazione affidabile
  • range di temperatura –5…180 °C
  • fornibili con cavo per alta temperatura
  • fino a 12 punti di commutazione
  • quattro serie

Disponibilità

5 Versioni

Codice d'ordine Prezzo Interfacce, numero Forma delle punterie Versione Tipo di collegamento Distanza dei punti di commutazione
Azioni

BNS045F

BNS 819-B02-R08-40-15
205.8 EUR 2 1-2° punto di commutazione: rullo Contatto snap-on Collegamento saldato

BNS043N

BNS 819-B02-D08-40-15
201.29 EUR 2 1-2° punto di commutazione: tetto Contatto snap-on Collegamento saldato

BNS043L

BNS 819-B02-D08-46-15
201.29 EUR 2 1-2° punto di commutazione: tetto Contatto snap-on Collegamento saldato

BNS049K

BNS 819-B02-R08-46-15
205.8 EUR 2 1-2° punto di commutazione: rullo Contatto snap-on Collegamento saldato

BNS04YH

BNS 819-B04-D08-40-15
388.4 EUR 4 1-4° punto di commutazione: tetto Contatto snap-on Collegamento saldato