RFID

Tracciabilità attraverso sistemi RFID per l'industria

Le nostre soluzioni di identificazione BIS, vi offrono la tecnologia chiave per implementare i requisiti essenziali della produzione moderna. Con la tecnologia RFID, gli oggetti e i prodotti possono essere chiaramente assegnati nell'azienda e rintracciati in qualsiasi momento. I sistemi RFID sono utilizzati per rendere trasparenti e tracciabili tutte le fasi della produzione e sono quindi un componente essenziale per implementare i requisiti della produzione moderna e tenere sempre sotto controllo tutti i dati.

Per un'identificazione chiara e una tracciabilità immediata, un supporto dati (transponder RFID) è attaccato all'oggetto da identificare, che funziona come una memoria. I dati vengono trasmessi tra il transponder RFID e la testina di lettura/scrittura (lettore) e trasmessi al sistema di controllo attraverso l'unità di valutazione o un modulo di rete IO-Link. Le nostre soluzioni RFID possono essere utilizzate con quasi tutti i sistemi di controllo comuni e le unità di valutazione supportano tutte le gamme di frequenza. Ed è proprio questa la particolarità della RFID: lo scambio di informazioni senza contatto tra il transponder RFID e il lettore.

Sistemi RFID in LF, HF e UHF

Da Balluff potete ottenere l'intero spettro delle tecnologie RFID con bassa frequenza (LF), alta frequenza (HF) e ultra alta frequenza (UHF) per un uso quasi illimitato. Questo vi dà una straordinaria gamma di componenti e servizi in una varietà di design, che potete usare in modo estremamente variabile per trasmettere dati. La particolarità: con la nostra tecnologia dell'unità di valutazione indipendente dalla frequenza BIS V, tutti i nostri sistemi RFID, sensori, lettori e transponder possono anche essere combinati in modo flessibile tra loro.

Un altro vantaggio: potete usare il nostro configuratore RFID per mettere insieme individualmente il sistema RFID per la vostra azienda online. Il funzionamento è facile. Sei semplicemente guidato dal tuo compito e con pochi clic raggiungerai il tuo obiettivo.