Cappucci protettivi e coperture porta
Protezione
Disponibile in:
40 Versioni
I nostri cappucci protettivi e le nostre coperture porta facilmente installabili garantiscono la protezione sicura in ambienti gravosi. Disponibili per i più svariati prodotti Balluff, tra cui i sensori da M8 a M30. Si possono avere nelle versioni in metallo e plastica – anche con rivestimento in PTFE – e si contraddistinguono per l'elevata resistenza alla temperatura e alle sostanze chimiche.
Le caratteristiche particolari
- Robustezza garantita da materiali e tipo di costruzione, classe di protezione fino a IP69K
- Integrabili in modo conveniente e compatto in ogni impianto
- Versioni in metallo e plastica, anche con rivestimento in PTFE
Disponibilità
40 Versioni
Codice d'ordine | Prezzo | Descrizione sintetica | Temperatura ambiente | Materiale | Utilizzo | Dimensione | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAM01C1BAM CS-XA-001-M8-C |
0.63 EUR | Dado di protezione | PC ABS | per moduli di rete M8 | Ø 9.1 x 8.5 mm | ||
BAM01C2BAM CS-XA-002-M12-A |
0.63 EUR | Dado di protezione | PC ABS (certificato UL) | per moduli di rete M12 | Ø 14 x 13.2 mm | ||
BAM012TBKS-7/8-CS-00-A |
10.92 EUR | Copertura porta |
Alluminio anodizzato Ottone nichelato |
per ripartitori attivi e passivi | Ø 0.9 x 0.8 ″ | ||
BAM0115BKS-12-CS-02 |
0.84 EUR | Copertura porta | PC/ABS | per ripartitori attivi e passivi | Ø 12 x 11.9 mm | ||
BAM01LFBAM CS-XA-005-U7/8-A |
6.09 EUR | Copertura di protezione | PA | per copertura porta moduli di rete | Ø 27 x 150 mm | ||
BAM00C2BES 12-SM-2 |
7.56 EUR | Cappuccio di protezione | POM | per sensori M12 | Ø 16 x 10 mm | ||
BAM00HLBES 30-SM-3 |
83.27 EUR | Cappuccio di protezione | -200...250 °C | PTFE | per sensori M30 | Ø 41.3 x 73.4 mm | |
BAM012UBKS-7/8-CS-00-I |
10.71 EUR | Copertura porta |
Alluminio anodizzato Ottone nichelato |
per ripartitori attivi e passivi | Ø 0.9 " x 0.7 ″ | ||
BAM009ZBES 08-SM-1 |
8.72 EUR | Cappuccio di protezione | PTFE | per sensori M08 | Ø 10 x 5 mm | ||
BAM00A0BES 08-SM-1F |
9.35 EUR | Cappuccio di protezione | PTFE | per sensori M08 | Ø 10 x 9 mm |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.