Soluzioni per campionatore a stantuffo
Protezione
Disponibile in:
37 Versioni
Le nostre soluzioni per campionatore a stantuffo dispongono di una battuta fissa e una struttura robusta per applicazioni gravose. Sono l'ideale per dispositivi di saldatura e applicazioni di punzonatura nonché applicazioni con espulsione controllata del pezzo. Il kit completo è composto da sensore, custodia e molle. Inoltre, potete scegliere tra diversi tipi di punteria come tonda, piatta, a scalpello e filetto M6 nonché tre carichi molla (basso, medio, alto). In ogni caso la custodia in due parti semplifica la manutenzione.
Le caratteristiche particolari
- Grande affidabilità e durata elevata anche in ambienti sporchi
- Semplice sostituzione del sensore per pulizia e manutenzione
- Preciso punto di commutazione
- Impiego individuale grazie a una varietà di dimensioni e forme
- Disponibili accessori per variante filettata: alzata piatta, M4, M6, M8, M10
Disponibilità
37 Versioni
Codice d'ordine | Prezzo | Materiale | Utilizzo | Dimensione | Azioni |
---|---|---|---|---|---|
BAM009LBES 08-FA-49 |
45.36 EUR | Acciaio inossidabile | per sensori induttivi Ø4, per sensori induttivi BES M8 | Ø 8 x 57 mm | |
BAM009MBES 08-FA-89 |
54.71 EUR | Acciaio inossidabile | per sensori induttivi Ø4, per sensori induttivi BES M8 | Ø 8 x 97 mm | |
BAM009PBES 08-FA-BS-4,0-W |
29.09 EUR | Alluminio anodizzato, rosso | per sensori induttivi Ø4, per sensori induttivi BES M8 | 31.8 x 12 x 20 mm | |
BAM009RBES 08-FA-BS-8,0-G |
29.09 EUR | Alluminio anodizzato, rosso | per sensori induttivi Ø8, per sensori induttivi BES M8 | 28 x 12 x 20 mm | |
BAM009TBES 08-FA-BS-8,0-W |
29.09 EUR | Alluminio anodizzato, rosso | per sensori induttivi BES M8 | 31.8 x 12 x 20 mm | |
BAM00AZBES 12-FA-70 |
55.23 EUR | Acciaio inossidabile | per sensori induttivi Ø8, per sensori induttivi BES M8 | Ø 12 x 78 mm | |
BAM019WBAM FS-XE-004-M8-4 |
71.51 EUR | Acciaio inossidabile | per sensori induttivi BES M8 | Ø 19 x 53 mm | |
BAM019YBAM FS-XE-003-M5-4 |
61.01 EUR | Acciaio inossidabile | per sensori induttivi BES M5, per sensori induttivi Ø5 | Ø 19 x 35 mm | |
BAM01AZBAM FS-XE-001-M5-4 |
24.47 EUR | Acciaio inossidabile | per sensori induttivi BES M5, per sensori induttivi Ø5 | Ø 8 x 35 mm | |
BAM022WBAM FS-XE-005-M8-2-01R |
248.85 EUR | Ottone cromato Acciaio Bronzo Acciaio inossidabile cromato | per battuta fissa di campionatore a stantuffo | Ø 18 x 125.3 mm |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.