07.09.2020
Famiglia di sensori optoelettronici BOS 21M con IO-Link
Sensore a luce rossa in robusta custodia metallica
La famiglia di sensori optoelettronici BOS 21M con IO-Link vi offre una vasta gamma di applicazioni. E questo soprattutto in un ambiente industriale difficile. La sua custodia metallica ha sia il grado di protezione IP67 che IP69K. Anche i sensori sono approvati da Ecolab.
I sensori sono adatti al rilevamento di tutti i tipi di oggetti. Ad esempio, rilevano le scatole su un nastro trasportatore con la stessa affidabilità con cui controllano la presenza dei componenti.
L'interfaccia IO-Link offre i classici vantaggi di IO-Link: dalla semplice installazione alla semplice diagnostica. Inoltre, potenziometri, opzioni di visualizzazione e una spina girevole vi offrono un ulteriore comfort di utilizzo. La luce rossa ben visibile permette di allineare facilmente il sensore. Grazie alla struttura universale e ai vari principi funzionali, è possibile utilizzare i sensori in modo molto flessibile.
Le caratteristiche speciali
- luce rossa ben visibile per un facile allineamento
- IO-Link V1.1 con 38,4 kBit/s (COM2)
- semplice regolazione tramite potenziometro
- indicazione di funzione e indicatore di contaminazione tramite LED
- comodo utilizzo grazie alla spina girevole
- con approvazione Ecolab
Downloads
-
BOS 21M photoelectric sensor family with IO-Link