18.12.2020
Sistema induttivo di misurazione della posizione
Rilevamento continuo e senza contatto delle posizioni
I mandrini e i cambi utensili compatti e precisi di un centro di lavorazione giocano un ruolo centrale nel processo di lavoro. Pertanto, un monitoraggio affidabile e senza usura del processo di serraggio è fondamentale. Si può facilmente padroneggiare questo compito impegnativo con il sistema di misurazione induttiva della posizione BIP01. Allo stesso tempo, si assicura un'alta affidabilità del processo e un'eccellente qualità dell'automazione.
Questo perché il sistema di misurazione vi offre dati diagnostici completi che possono essere letti tramite un'interfaccia IO-Link. Oltre ai valori misurati, si ricevono anche informazioni sullo stato del dispositivo o sulle condizioni ambientali attuali. Un contatore di corse integrato registra il numero di operazioni di serraggio ed emette avvisi quando un valore limite regolabile viene superato. Il contatore delle ore di funzionamento registra permanentemente le ore di funzionamento durante l'intera vita utile - sia dall'ultima manutenzione che dall'ultima accensione. Questo vi fornisce diversi dati in tempo reale, che possono essere utilizzati per un funzionamento efficiente.
Le caratteristiche speciali
- uso flessibile: campo di misura regolabile fino a 17 mm
- per diverse applicazioni: Uscita analogica in tensione e corrente e interfaccia IO-Link
- risultati affidabili: elevata linearità e precisa ripetibilità
- alta affidabilità di processo: bassa deriva termica
- adattabile all'IIoT: Cambio di formato, monitoraggio delle condizioni e manutenzione predittiva
Argomenti correlati
Downloads
-
Inductive positioning system: detect positions continuously and without contact