06.11.2020
Strisce luminose in varie lunghezze
Scegliete la cintura ideale per i vostri compiti individuali
Le nostre barriere BOH sono disponibili in una varietà ancora maggiore: in lunghezze da 10 a 300 mm. In questo modo è possibile scegliere la lunghezza della banda luminosa ideale per le proprie applicazioni individuali. Il design compatto delle bande luminose consente di integrare perfettamente le teste di rilevamento in spazi ristretti nelle macchine e nelle linee di produzione. Inoltre, la distanza utile di lavoro da 10 a 500 mm consente di coprire ampie aree con le bande luminose. In questo modo, ad esempio, è possibile implementare il riconoscimento di piccoli pezzi in modo particolarmente poco ingombrante e il controllo dell'espulsione su un'area molto ampia.
Scegliete tra quattro amplificatori - per la massima semplicità d'uso
Per un utilizzo particolarmente efficiente delle teste di rilevamento ottico BOH, è possibile scegliere tra quattro versioni degli amplificatori BAE SA-OH in base alle proprie esigenze.
Con gli amplificatori con display integrato, è possibile effettuare le impostazioni come di consueto sull'unità stessa, oppure configurarle tramite IO-Link. Questi amplificatori offrono anche una gamma particolarmente ampia di funzioni e opzioni, ad esempio una frequenza di commutazione fino a 4 kHz per un conteggio rapido. Inoltre, il tempo di impulso può essere prolungato per il rilevamento di oggetti, ad esempio se il bersaglio non si trova all'interno del campo di rilevamento per un tempo sufficiente.
Se desiderate parametrizzare le vostre teste di rilevamento con l'aiuto degli amplificatori esclusivamente tramite IO-Link, nella nostra gamma abbiamo anche amplificatori particolarmente piccoli e sottili senza display.
Gli amplificatori con uscita analogica e frequenza di commutazione di 8000 kHz sono adatti al monitoraggio di processi continui. In questo modo è possibile utilizzare l'intera gamma del segnale.
Per le applicazioni più comuni, disponiamo anche di amplificatori con potenziometri incorporati per una regolazione diretta e intuitiva della sensibilità, o in alternativa con pulsanti di autoapprendimento automatico.
Le caratteristiche speciali
- alta ripetibilità
- buona linearità
- design compatto
- grande numero di varianti
- distanza di lavoro utile di 10...500 mm
Downloads
-
Light bands in diverse lengths