Scaricare

BAE00PE

Micromote - Amplificatore per teste di sensori ottici

Typecode:

BAE SA-OH-032-NP-S75G

Caricamento...

Descrizione del prodotto

Il sistema Micromote di Balluff è particolarmente piccolo e può quindi essere utilizzato in modo molto flessibile. Combina un'unità di valutazione esterna (amplificatore) con teste di sensori optoelettronici eccezionalmente piccoli. Questo lo rende adatto anche a spazi estremamente ristretti e a elementi di macchine in movimento.

Serie
SA-OH
Dimensione
15 x 36 x 61 mm
Interfaccia
NPN contatto normalmente aperto / normalmente chiuso (NA/NC)
Indicatore
Funzione in uscita - LED giallo
Possibilità di regolazione
Sensibilità (Sn)
Dispositivo di regolazione
Tasto (2x)
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
ABS PC
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

Documentazione di prodotto
  • Dichiarazione di conformità

    EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity (Tutte le lingue)
  • Installation/Assembly manual

    GRUNDLAGEN OPTO (Tedesco)
    BASICS PHOTOELECTRIC (Inglese)
  • Manuale d'uso

    BAE SA-OH-032 ADVANCED (Tedesco, Inglese)
Nessun accessorio raccomandato disponibile.
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
[email protected] 4.1
27-27-90-00
[email protected] 5.1.3
27-27-09-90
[email protected] 5.1.3
27-27-09-90
[email protected] 6.0
27-27-09-90
[email protected] 8.1
27-27-09-90
[email protected] 9.0
27-27-09-92
[email protected] 9.1
27-27-09-92
[email protected] 9.1
27-27-09-92