BAM034A
Morsetto senza arresto fisso per interruttore di prossimità
Typecode:
BAM MC-XA-049-D30,0-5
Questo prodotto non è attualmente disponibile nel nostro webshop. Vi preghiamo di contattarci.
Richiesta di contatto
in cessazione
- Utilizzo
-
per sensori ad ultrasuoni BUS
per sensori Ø30 mm - Materiale
-
Acciaio inossidabile (1.4404)
Silicone SI 70/101 - Dimensione
- Ø 50 x 40 mm
- Fissaggio
- Viti, morsetti
- Temperatura ambiente
- -20...80 °C
- Omologazione / conformità
-
EHEDG
WEEE
-
Scheda dati
-
End of Life Announcement
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-27-37-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-37-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-02
- ETIM 4.0
- EC000127
- ETIM 5.0
- EC000127
- ETIM 6.0
- EC000127
- ETIM 7.0
- EC000127
- UNSPSC 11
- 31162300
- UNSPSC 7.0901
- 31162300
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-02
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-37-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-37-01