Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi Ethernet/Profinet
Collegamento 1
M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato
Collegamento 2
RJ45-Connettore, diritto, 4-poli
Interfaccia
EtherNet/IP
Cavo
TPE schermato arancione, 70 m, adatto per catene portacavi
Cavo, avvertenza
Ethernet, CAT 5E
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
| BCC M414-E894-8G-672-ES34N9-700 | BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-700 | |
|
541,65 EUR
Prezzo di listino
|
541,65 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato |
|---|---|---|
| Collegamento 2 | RJ45-Connettore, diritto, 4-poli | RJ45-Connettore, diritto, 4-poli |
| Interfaccia | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Cavo | TPE schermato arancione, 70 m, adatto per catene portacavi | TPE schermato blu turchese, 70 m, adatto per catene portacavi |
| Cavo, avvertenza | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -40...80 °C | -20...60 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 42 VDC / 30 VAC | 60 VDC |
| Corrente nominale (40 °C) | 1.0 A | 1.5 A |
| Grado di protezione | IP67/IP20 | IP67/IP20 |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| Temperatura cavo, posa fissa | - | -40...80 °C |
È supportato solo il download del modello CAD