Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
RJ45-Connettore, diritto, 8-poli
Collegamento 2
RJ45-Connettore, diritto, 8-poli
Interfaccia
EtherNet/IP
Cavo
PUR schermato blu turchese, 5 m
Cavo, avvertenza
Ethernet, CAT 6A
Design del prodotto
0.6 m, PUR, RJ45, Connettore
1 m, PUR, RJ45, Connettore
2 m, PUR, RJ45, Connettore
5 m, PUR, RJ45, Connettore
10 m, PUR, RJ45, Connettore
15 m, PUR, RJ45, Connettore
20 m, PUR, RJ45, Connettore
25 m, PUR, RJ45, Connettore
30 m, PUR, RJ45, Connettore
35 m, PUR, RJ45, Connettore
40 m, PUR, RJ45, Connettore
45 m, PUR, RJ45, Connettore
50 m, PUR, RJ45, Connettore
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
| BCC E818-E818-90-377-PS68N9-050 | BCC E818-E818-90-377-PS58N9-050 | BCC E818-E818-90-377-PS58N9-075 | |
|
63,84 EUR
Prezzo di listino
|
63,84 EUR
Prezzo di listino
|
79,06 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | RJ45-Connettore, diritto, 8-poli | RJ45-Connettore, diritto, 8-poli | RJ45-Connettore, diritto, 8-poli |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | RJ45-Connettore, diritto, 8-poli | RJ45-Connettore, diritto, 8-poli | RJ45-Connettore, diritto, 8-poli |
| Interfaccia | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Cavo | PUR schermato blu turchese, 5 m | PUR schermato verde, 5 m | PUR schermato verde, 7.5 m |
| Cavo, avvertenza | Ethernet, CAT 6A | - | - |
| Numero dei conduttori | 8 | 8 | 8 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| Grado di protezione | - | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
È supportato solo il download del modello CAD