BCS000Y
Sensori capacitivi con proprietà speciali ed elettronica remota
Typecode:
BCS F01CP01-XXS10C-EP02-GZ01-002
in cessazione
- Dimensione
- 90 x 16 x 4 mm
- Serie
- F01
- Installazione
- A filo della parete esterna del serbatoio
- Collegamento
- Cavo con connettore, connettore speciale-connettore speciale, 2.00 m, PUR
- Frequenza di commutazione
- 100 Hz
- Interfaccia
- Interfaccia speciale
- Distanza di lavoro
- 2...10 mm
- Sensitività
- registrabile sull'apparecchiatura di base
- Materiale custodia
- PC PUR
- Superficie attiva, materiale
- PUR
- Temperatura ambiente
- 0...60 °C
- Tensione d'esercizio UB
- 4...8 VDC
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Grado di protezione
- IP60
-
Scheda dati
-
End of Life Announcement
-
Smaltimento
Accessori obbligatori
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02