BIS00K0
Accoppiatore dati LF (125 kHz)
Typecode:
BIS L-380-SA1/BU-PU1-00,5
- Lunghezza cavo L
- 0.50 m
- Forma antenna
- rotonda
- Installazione
- senza metalli (zona libera)
- Temperatura di immagazzinamento
- 0...60 °C
- Temperatura ambiente
- 0...60 °C
- Materiale custodia
- POM, GF25
- Grado di protezione
- IP67
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Scheda dati
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01