Scaricare

BIS00TZ

Testine di scritt./lett. UHF e antenne (860...960 MHz)

Typecode:

BIS U-302-C0-TNCB

in cessazione

Caricamento...

Richiesta di contatto

Descrizione del prodotto

Le nostre testine di scrittura/lettura UHF e antenne sono scalabili e permettono di progettare e realizzare in modo flessibile attività di identificazione, ad esempio in linee di trasporto o gate. Sono disponibili in diverse versioni per differenti distanze di lavoro e applicazioni. La distanza di lavoro dipende dalla combinazione utilizzata di testina di scrittura/lettura o antenna/supporto dati nonché dalla configurazione del processore.

Gruppo prodotti
UHF (860…960 MHz)
Frequenza di lavoro
865…868 MHz
Dimensione
271 x 42.5 x 271 mm
Forma antenna
Patch
Polarizzazione
circolare
Collegamento
TNC-Presa
Materiale custodia
Alluminio, Cuffia dell'antenna: miscela polimerica
Temperatura ambiente
-20...55 °C
Grado di protezione IEC 60529
IP65
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Dati di dimensionamento

Documentazione di prodotto
  • Appendice

    SAFETY INSTRUCTIONS (Tedesco, Inglese, Francese, Italiano, Giapponese, Portoghese, Spagnolo, Ungherese, Polacco, Cinese)
  • Dichiarazione di conformità

    EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity (Tutte le lingue)
  • Installation/Assembly manual

    GRUNDLAGEN RFID (Tedesco)
    BASICS RFID (Inglese)
Nessun accessorio raccomandato disponibile.
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 6.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
[email protected] 4.1
27-28-04-01
[email protected] 5.1.3
27-28-04-01
[email protected] 5.1.3
27-28-04-01
[email protected] 6.0
27-28-04-01
[email protected] 8.1
27-28-04-01
[email protected] 9.0
27-28-04-01
[email protected] 9.1
27-28-04-01
[email protected] 9.1
27-28-04-01