BIS01AY
Testine di scritt./lett. UHF e antenne (860...960 MHz)
Typecode:
BIS U-303-C1-TNCB
- Gruppo prodotti
- UHF (860…960 MHz)
- Frequenza di lavoro
- 902…928 MHz
- Dimensione
- 300 x 49 x 300 mm
- Polarizzazione
- circolare, a rotazione destra
- Collegamento
- TNC-Presa
- Materiale custodia
- Alluminio, Cuffia dell'antenna: miscela polimerica
- Temperatura ambiente
- -20...55 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Omologazione / conformità
-
FCC
WEEE
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01