BNS03AY

Interruttori di posizione multipli induttivi

Typecode:

BNS 816-B08-KHG-12-602-11

Caricamento...
Dimensione
120 x 140 x 86.5 mm
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Versione
Induttivo
Principio di funzionamento
1-8. Punto di commutazione: induttivo
Distanza di lavoro
2 mm
Frequenza di commutazione
1-8. Punto di commutazione: 1000 Hz
Corrente permanente
1-8. Punto di commutazione: 0.1 A
Tensione di esercizio nominale Ue
1-8. Punto di commutazione: 24 V DC
Installazione
verticale
Distanza dei punti di commutazione
12 mm
Tipo di collegamento
1-8. Punto di commutazione: Connessione a vite
Temperatura ambiente
-25...70 °C