Prodotti
Contatto e supporto

Accesso

Effettuare il login per il calcolo individuale del prezzo.

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati

Prodotti

Siti web

Scarica

Scaricare

BNS04Z1

Interruttori di posizione multipli meccanici

Typecode:

BNS 819-B13-R12-72-10

Caricamento...

Descrizione del prodotto

Gli interruttori meccanici di posizione per montaggio in serie con max 16 punti di commutazione rappresentano la soluzione classica dell'automazione. Il processo di commutazione viene eseguito da una punteria telescopica. Con l’ausilio di questa punteria, viene attivato un elemento di commutazione meccanico in una camera separata ed ermetica.
La scelta della forma della punteria ottimizzata per l’applicazione in abbinamento alle nostre camme garantisce una lunga durata.

Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Numero di postazioni di comando
13x rullo
Versione
Contatto snap-on
Principio di funzionamento
1-13. Punto di commutazione: meccanico
Corrente permanente
1-13. Punto di commutazione: 6 A
Tensione di esercizio nominale Ue
1-13. Punto di commutazione: 250 VAC
Installazione
verticale
Direzione di avvicinamento
perpendicolare alla superficie di avvitatura
Velocità di avvicinamento
1-13. Punto di commutazione: 60 m/min
Tipo di collegamento
1-13. Punto di commutazione: Connessione a vite
Temperatura ambiente
-5...85 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE, WEEE, EAC
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Smaltimento

Documentazione di prodotto
  • Dichiarazione di conformità

  • Manuale d'uso

Disegno tecnico
  • Vista prodotto

Nessun accessorio raccomandato disponibile.
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 6.0
27-27-06-02
eCl@ss 8.1
27-27-06-02