Caricamento...
Quale attribuito volete mantenere?
- Serie
- M6
- Dimensione
- Ø 6 x 13 mm
- Interfaccia
- per amplificatore di commutazione
- Principio di funzionamento
- Testa sensore ottico
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a riflessione
- Caratteristiche raggio
- divergente
- Tipo di luce
- LED a luce rossa
- Distanza di lavoro
- 0...4 m
- Collegamento
- Cavo con connettore, M8x1-Presa, 2.00 m, PUR
- Materiale custodia
- Ottone, nichelato
- Superficie attiva, materiale
- PMMA
- Omologazione / conformità
-
CE
WEEE
Documentazione tecnica
Materiale informativo
Documentazione di prodotto
-
Dichiarazione di conformità
-
Installation/Assembly manual
-
Manuale d'uso
Nessun accessorio raccomandato disponibile.
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- [email protected] 6.0
- 27-27-09-05
- [email protected] 8.1
- 27-27-09-05
- [email protected] 9.0
- 27-27-09-05
- [email protected] 9.1
- 27-27-09-05