Scaricare

BOH002E

Micromote - teste di sensori ottici

Typecode:

BOH TK-R018-002-01-S49F

Caricamento...
Serie
R018
Dimensione
13.5 x 3 x 13 mm
Interfaccia
per amplificatore di commutazione
Principio di funzionamento
Testa sensore ottico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione
Caratteristiche raggio
divergente, max. 3.5°
Tipo di luce
microSPOT-LED a luce rossa
Dimensioni dello spot luminoso
Ø 10 mm con 100 mm
Distanza di lavoro
0 m...500 mm
Collegamento
Cavo con connettore, M8x1-Presa, 1.00 m, PUR
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato, naturale
Superficie attiva, materiale
Vetro
Omologazione / conformità
CE
WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

Materiale informativo
  • Caratteristiche del prodotto

    Micromote – hohe optische Leistung auf kleinstem raum (Tedesco)
    Micromote – high optical performance in the smallest space (Inglese)
    Micromote – 狭窄空间内的优异光学性能 (Cinese)
Documentazione di prodotto
  • Dichiarazione di conformità

    EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity (Tutte le lingue)
  • Installation/Assembly manual

    GRUNDLAGEN OPTO (Tedesco)
    BASICS PHOTOELECTRIC (Inglese)
  • Manuale d'uso

    BOH TK-R018 (Tedesco, Inglese)
Nessun accessorio raccomandato disponibile.
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
[email protected] 6.0
27-27-09-05
[email protected] 8.1
27-27-09-05
[email protected] 9.0
27-27-09-05
[email protected] 9.1
27-27-09-05