Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BOS00YR

BOS 72K-PU-RA20-02

Apparecchiature a base di fibre per fibre di plastica e vetro

Serie
72K
Dimensione
10 x 40.1 x 73.5 mm
Interfaccia
PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Apparecchio a fibre ottiche
Funzione d'ingresso
stessa funzione del tasto SET
Blocco tastiera ON/OFF
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Serie
72K
Dimensione
10 x 40.1 x 73.5 mm
Interfaccia
PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Apparecchio a fibre ottiche
Funzione d'ingresso
stessa funzione del tasto SET
Blocco tastiera ON/OFF
Possibilità di regolazione
Distanza di commutazione (Sn), 2 valori
Display ON/OFF
Frequenza di commutazione 5000/1000 Hz
Direzione di lettura LCD
Funzione di temporizzazione
Impostazione di fabbrica (Reset)
Tempo di ritardo
Commutazione chiaro/scuro
Modalità di apprendimento normale/fine
Sensibilità (Sn)
Tensione d'esercizio UB
12...24 VDC
Tipo di luce
LED a luce rossa
Collegamento
Cavo, 2.00 m, PVC
Materiale custodia
ABS
Frequenza di commutazione
5000 Hz/1000 Hz
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare