Prodotti
Contatto e supporto

Accesso

Effettuare il login per il calcolo individuale del prezzo.

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati

Prodotti

Siti web

Scarica

Scaricare

BOS021Y

Fotocellula a tasteggio diretto

Typecode:

BOS R01E-PO-KD20-00,2-S49

Caricamento...

Descrizione del prodotto

Le fotocellule energetiche a tasteggio diretto sono ideali per il riconoscimento di differenze di contrasto. Esse riconoscono gli oggetti a seconda della superficie, del colore e del materiale.
Sono economiche e facili da montare e orientare.

Special characteristics
Washdown
Serie
R01E
Dimensione
20 x 32 x 9 mm
Interfaccia
Contatto PNP, normalmente chiuso (NC)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto energetica
Caratteristiche raggio
divergente
Tipo di luce
LED a luce rossa
Dimensioni dello spot luminoso
Ø 3.0 mm Uscita luce
Distanza di lavoro
1...100 mm
Collegamento
Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.20 m, PUR
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4404)
Superficie attiva, materiale
PA
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
Ecolab, cULus, CE, WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Smaltimento

Materiale informativo
  • Caratteristiche del prodotto

Documentazione di prodotto
  • Dichiarazione di conformità

  • Manuale d'uso

  • Manuale di configurazione/installazione/montaggio

Disegno tecnico
  • Vista prodotto

Cavi di collegamento

ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 6.0
27-27-09-03
eCl@ss 8.1
27-27-09-03