Scaricare

BOW0036

Fotocellule a cornice

Typecode:

BOW B-1620-DU-C-S75

Caricamento...
Serie
B
Dimensione
15 x 210 x 244 mm
Finestra attiva (PL× AL)
160 × 200 mm
Interfaccia
PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso statico (NA/NC) NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso statico (NA/NC)
Principio di funzionamento
Fotocellula a cornice
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione
Caratteristiche raggio
divergente
Tipo di luce
Infrarosso
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato, nero
Superficie attiva, materiale
PMMA
Tensione d'esercizio UB
15...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

Documentazione di prodotto
  • Dichiarazione di conformità

    EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity (Tutte le lingue)
  • Installation/Assembly manual

    GRUNDLAGEN OPTO (Tedesco)
    BASICS PHOTOELECTRIC (Inglese)
  • Manuale d'uso

    BOW B (Tedesco, Inglese)
Nessun accessorio raccomandato disponibile.
ECLASS 10.1
27-27-09-11
ECLASS 5.1.4
27-27-09-11
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
[email protected] 4.1
27-27-90-00
[email protected] 5.1.3
27-27-09-90
[email protected] 6.0
27-27-09-11
[email protected] 8.1
27-27-09-11
[email protected] 9.0
27-27-09-11
[email protected] 9.1
27-27-09-11